主页 电源管理 负载开关

TPS22950-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关

产品详情

Imax (A) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Rating Automotive Ron (typ) (mΩ) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Current limit type Adjustable Function Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Rating Automotive Ron (typ) (mΩ) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Current limit type Adjustable Function Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
  • 输入电压范围 (VIN):1.8V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (ILIMIT):0.05A 至 3.5A(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (RON):
    • VIN = 5V 时,RON:34mΩ(典型值)
    • VIN = 3.3V 时,RON:41mΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时间(典型值):
    • VIN = 5V 时,tON:832µs
    • VIN = 3.3V 时,tON:695µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):130 Ω
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION):50nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):40µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.2µA(典型值)
  • UL 2367 认证文件编号 E169910
    • 已通过 ILIM = 66mA 至 2.46A 认证
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
  • 输入电压范围 (VIN):1.8V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (ILIMIT):0.05A 至 3.5A(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (RON):
    • VIN = 5V 时,RON:34mΩ(典型值)
    • VIN = 3.3V 时,RON:41mΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时间(典型值):
    • VIN = 5V 时,tON:832µs
    • VIN = 3.3V 时,tON:695µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):130 Ω
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION):50nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):40µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.2µA(典型值)
  • UL 2367 认证文件编号 E169910
    • 已通过 ILIM = 66mA 至 2.46A 认证

TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>VIH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。

TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>VIH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。

TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS22950 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关 Adjustable current limit load switch with higher RON in a BGA package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22950-Q1 具有可调节电流限值的 5V、2.7A、34mΩ 汽车负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 29日
功能安全信息 TPS22950-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 6月 23日
证书 TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 负载开关评估模块

TPS22950-Q1 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22950-Q1 负载开关。TPS22950Q1EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22950-Q1 器件施加不同的输入电压(1.8V 至 5.5V)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频