16-pin (YFF) package image

TPD5S115YFFR 正在供货

带有升压直流/直流转换器、电平转换器和 ESD 钳位的 HDMI 配套芯片

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPD5S115YFFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPD5S115 的特性

  • 符合 HDMI 合规性测试,无需任何外部组件
  • 支持 HDMI 2.0、HDMI 1.4 和 HDMI 1.3 标准
  • 与 HDMI 连接器引脚映射相匹配
  • 内部 DC-DC 转换器以从一个低至 2.3V 的电池电压生成 5V 电压
  • CEC、SDA 和 SCL 路径内的自动方向感应、电平转换和缓冲
  • IEC 61000-4-2(4 级)系统级 ESD 兼容
  • 反向电流阻断和短路保护以防止出现故障状况
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C

TPD5S115 的说明

TPD5S115 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方案。该器件提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于为 HDMI 电源线路供电。稳定的 5V 输出电压可为 HDMI 接收器提供高达 55mA 的电流,同时具备电流限制功能。TPD5S115 采用 两个控制信号:EN 和 LS_OE。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制独立于 LS_OE 控制信号,并由 EN 引脚控制。EN 引脚可在打开整个 HDMI 链路之前激活检测系统 (5VOUT+HPD)。只有当 EN 也被激活时,LS_OE 才激活内部 LDO,CEC,SCL 和 SDA 缓冲器。这个双极启用方案能够确保针对便携式 应用的省电优化。

有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向电压级转换电路。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个被连接至经稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。DDC(SCL_B 和 SDA_B)引脚符合 I2C 技术规格,使用缓冲器可驱动高达 750pF 的负载。CEC_B 引脚具有一个与内部 3.3V 电源相连的 27kΩ 上拉电阻器。TPD5S115 超过了 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护级别。该器件 采用 节省空间的间距 0.4mm 的 1.72mm × 1.72mm YFF 封装。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息