数据表
可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMUX1308-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 注入电流控制
- 反向供电保护
- 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
- 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 低电容
- 双向信号路径
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 先断后合开关
-
电池短路保护
- 功能安全型
- TMUX1308-Q1 - 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4051 和 4851 多路复用器
- TMUX1309-Q1 - 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4052 和 4852 多路复用器
TMUX1308-Q1 和 TMUX1309-Q1 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1308-Q1 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309-Q1 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX13xx-Q1 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用信号路径上的信号超过电源电压,而不会影响启用信号路径的信号。此外,TMUX13xx-Q1 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8 V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX13xx-Q1 具有注入电流控制功能的汽车类 5V 双向 8:1 单通道和 4:1 双通道 多路复用器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | ||
| 应用手册 | 使用 TMUX1308A-Q1 进行设计:稳定时间及其对系统的影响 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 3日 | |
| 应用手册 | 借助 TI 模拟开关和多路复用器实现电池短路保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用简报 | 区域架构和 MCU I/O 扩展 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 | |
| 应用简报 | 扩展电池管理系统中电芯监控单元的功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |
| 应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 功能安全信息 | TMUX130x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 11月 30日 | |||
| 应用手册 | Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution | 2020年 8月 11日 | ||||
| 应用简报 | TMUX13xx-Q1 and SN74HC485x-Q1 Analog Multiplexer Injection Current Control (Rev. D) | 2020年 4月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。 此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。