主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P

正在供货

具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 4.5, 5 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 49 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 4.5, 5 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 49 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DYD) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 采用 SOT-23-5 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 500mA 下为 238mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(85°C 时为最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 46dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 采用 SOT-23-5 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 500mA 下为 238mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(85°C 时为最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 46dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV755P 是一款超小型低静态电流、低压差稳压器 (LDO),可提供 500mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压,以支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV755P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。此器件具有内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可为负载提供受控电压并在启动过程中最大限度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV755P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV755P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV755 采用常见的 WSON、X2SON 和 SOT23-5(DRV、DQN 和 DBV)封装。该器件还提供带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 (DYD) 封装,与标准 SOT23-5 封装相比,热阻显著降低。

TLV755P 是一款超小型低静态电流、低压差稳压器 (LDO),可提供 500mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压,以支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV755P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。此器件具有内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可为负载提供受控电压并在启动过程中最大限度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV755P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV755P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV755 采用常见的 WSON、X2SON 和 SOT23-5(DRV、DQN 和 DBV)封装。该器件还提供带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 (DYD) 封装,与标准 SOT23-5 封装相比,热阻显著降低。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV775 正在供货 具有使能功能的 500mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 General purpose LDO with higher PSRR
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Adjustable-output version of this device with better dropout
功能与比较器件相似
TLV772 正在供货 300mA 高 PSRR 低 IQ 可调节 LDO Adjustable lower current limit for cost sensitive applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV755P 500mA、低 IQ 、小型、低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 2日
白皮书 Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 PDF | HTML 英语版 2024年 12月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块

德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米波雷达传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 既支持独立运行,也支持直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DP83TG720-EVM-AM2 — 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

DP83TG720-EVM-AM2 是一款汽车级以太网 PHY 附加电路板,可与 AM2x 系列 Sitara™ 高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 AM2x EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83TG720-EVM-AM2 配备一个具有 RGMII 和 SGMII 的 TI DP82TG720S-Q1 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY,以及一个 MATEnet 连接器。DP83TG720-EVM-AM2 目前在 TMDSCNCD263P 和 AM263Px MCU PLUS SDK 上受支持。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM-AM2 — 适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV755EVM-087 — TLV755EVM-087 评估模块

TLV755 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TLV755 线性稳压器用于电路中时的运行情况和性能。TLV755EVM-087 配置包含一个低 IQ、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够提供最高 500mA 的电流。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB-PD-CHG-EVM-01 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25751 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25751 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

TI.com 上无现货
仿真模型

TLV75507P PSpice Transient Model

SBVM825.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75507P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM826.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75509P PSpice Transient Model

SBVM830.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75509P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM827.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75510P PSpice Transient Model

SBVM842.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75510P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75511P PSpice Transient Model

SBVM882.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75511P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM881.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75512P PSpice Transient Model

SBVM834.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75512P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM832.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75515P PSpice Transient Model

SBVM824.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75515P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM820.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV755185P PSPICE Trans Unencryted Model

SBVM943.ZIP (74 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75518P PSpice Transient Model

SBVM823.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75518P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75519P PSpice Transient Model

SBVM836.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75519P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM839.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75525P PSpice Transient Model

SBVM837.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75525P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM821.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75528P PSpice Transient Model

SBVM822.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75528P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM828.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75529P PSpice Transient Model

SBVM841.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75529P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM819.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75530P PSpice Transient Model

SBVM829.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75530P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM833.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75533P PSpice Transient Model

SBVM835.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75533P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM831.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050034 — 适用于 NXP i.MX 7D 处理器的集成电源参考设计

TIDA-050034 是结合了 TI PMIC、TPS65218DO 和 NXP i.MX 7Dual 应用处理器的全功能开发板。

此硬件设计包括 DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、50 引脚 LCD 连接器(用于外部 TFT 显示接口)、1000Base-T 以太网、USB 2.0 Type A 和 micro AB、MIPI CSI(用于外部摄像头接口)和 mini-PCIe 接口。

此设计适用于任何使用 i.MX 7Solo 或 i.MX 7Dual (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计

在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力传输 (PD) 控制器将负责与 BQ25798 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01033 — 60GHz 集成雷达成本优化型小尺寸参考设计

该参考设计采用 IWRL6432,适用于需要低成本、小外形尺寸以及优化的物料清单 (BOM) 的毫米波应用。该 60GHz 毫米波设计的外形尺寸为 16mm x 33mm,可提供 120˚ 视场、最远 15 米的行人检测距离以及 19˚ 的角分辨率。该雷达传感器采用 FR4 材料进行开发并且使用 4 层 PCB 堆叠。本设计指南介绍了设计架构开发以及成本优化步骤。

该参考设计符合 IPC 2 类规则。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-060039 — 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计

此参考设计使用电感式感应和霍尔效应感应技术来提供人机界面。电感式感应器件在无缝表面上提供八个不同的触控按钮,而霍尔效应传感器用于提供可以旋转并用作额外按钮的磁旋钮。

通过电感式感应触控按钮,可提供使用按压力来确定按钮按压的强大解决方案。这能够让触控按钮支持佩戴手套操作,同时无需顾及按钮表面的灰尘或损坏等环境因素。霍尔效应传感器旋钮提供非接触式旋转,减少了传统接触式方案(如电位器或旋转编码器)中的磨损。

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DYD) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频