32-pin (RHB) package image

TLC5940QRHBREP 正在供货

具有像点校正与灰度 PWM 控制的增强型产品 16 通道 LED 驱动器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: V62/10610-01YE, TLC5940QRHBREP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLC5940-EP 的特性

  • 16 Channels
  • 12-Bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
  • Dot Correction
    • 6 Bit (64 Steps)
    • Storable in Integrated EEPROM
  • Drive Capability (Constant-Current Sink) of 0 mA to 72 mA (–40°C to 125°C)
    • 0 mA to 60 mA (VCC < 3.6 V, –40°C to 85°C)
    • 0 mA to 120 mA (VCC > 3.6 V, &#ndash;40°C to 85°C)
  • LED Power Supply Voltage up to 17 V
  • VCC = 3 V to 5.5 V
  • Serial Data Interface
  • Controlled In-Rush Current
  • 30-MHz Data Transfer Rate
  • CMOS Level I/O
  • Error Information
    • LOD: LED Open Detection
    • TEF: Thermal Error Flag
  • APPLICATIONS
    • Monocolor, Multicolor, Full-Color LED Displays
    • LED Signboards
    • Display Backlighting
    • General, High-Current LED Drive
    • Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications:
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Q-Temp (–40°C/125°C)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

All other trademarks are the property of their respective owners

TLC5940-EP 的说明

The TLC5940-EP is a 16-channel, constant-current sink LED driver. Each channel has an individually adjustable 4096-step grayscale PWM brightness control and a 64-step, constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED channels and other LED drivers. The dot correction data is stored in an integrated EEPROM. Both grayscale control and dot correction are accessible via a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16 channels.

The TLC5940-EP features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息