TL16C550C

正在供货

具有 16 字节 FIFO 及自动流控制的单路 UART

产品详情

Number of channels 1 FIFO (Byte) 16 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels No CPU interface X86 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 0.931 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Operating voltage (V) 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 1 FIFO (Byte) 16 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels No CPU interface X86 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 0.931 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Operating voltage (V) 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 PLCC (FN) 44 307.3009 mm² 17.53 x 17.53 TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 可编程自动 RTS 和自动 CTS
  • 在自动 CTS 模式下, CTS 控制发送器
  • 在自动 RTS 模式下,RCV FIFO 内容和阈值控制 RTS
  • 当设备处于相同的功率降低状态时,串行和调制解调器控制输出直接驱动 RJ11 线缆
  • 能够与所有现有的 TL16C450 软件一起运行
  • 复位后,所有寄存器与 TL16C450 寄存器组相同
  • 时钟速率高达 16MHz,支持高达 1Mbaud 的运行
  • 在 TL16C450 模式下,保持和移位寄存器无需在 CPU 和串行数据之间进行精确同步
  • 可编程波特率发生器可对任何输入参考时钟进行 1 至 (2 16 −1) 分频并生成一个内部 16× 时钟
  • 向串行数据流添加或从串行数据流中删除的标准异步通信位(起始位、停止位和奇偶校验位)
  • 5V 和 3.3V 运行
  • 独立的接收器时钟输入
  • 发送、接收、线路状态和数据集中断独立控制
  • 完全可编程的串行接口特性:
    • 5 位、6 位、7 位或 8 位字符
    • 偶校验、奇校验或无奇偶校验位生成与检测
    • 可产生 1 个、1 1/2 个或 2 个停止位
    • 波特率生成(直流到 1Mbit/s)
  • 错误启动位检测
  • 完成状态报告功能
  • 双向数据总线和控制总线的三态输出 TTL 驱动能力
  • 线路中断生成和检测
  • 内部诊断功能:
    • 通信链路故障隔离的环回控制
    • 中断、奇偶校验、溢出和帧错误仿真
  • 完全优先化的中断系统控制
  • 调制解调器控制功能( CTS、 RTS、 DSR、 DTR、 RI 和 DCD)
  • 可编程自动 RTS 和自动 CTS
  • 在自动 CTS 模式下, CTS 控制发送器
  • 在自动 RTS 模式下,RCV FIFO 内容和阈值控制 RTS
  • 当设备处于相同的功率降低状态时,串行和调制解调器控制输出直接驱动 RJ11 线缆
  • 能够与所有现有的 TL16C450 软件一起运行
  • 复位后,所有寄存器与 TL16C450 寄存器组相同
  • 时钟速率高达 16MHz,支持高达 1Mbaud 的运行
  • 在 TL16C450 模式下,保持和移位寄存器无需在 CPU 和串行数据之间进行精确同步
  • 可编程波特率发生器可对任何输入参考时钟进行 1 至 (2 16 −1) 分频并生成一个内部 16× 时钟
  • 向串行数据流添加或从串行数据流中删除的标准异步通信位(起始位、停止位和奇偶校验位)
  • 5V 和 3.3V 运行
  • 独立的接收器时钟输入
  • 发送、接收、线路状态和数据集中断独立控制
  • 完全可编程的串行接口特性:
    • 5 位、6 位、7 位或 8 位字符
    • 偶校验、奇校验或无奇偶校验位生成与检测
    • 可产生 1 个、1 1/2 个或 2 个停止位
    • 波特率生成(直流到 1Mbit/s)
  • 错误启动位检测
  • 完成状态报告功能
  • 双向数据总线和控制总线的三态输出 TTL 驱动能力
  • 线路中断生成和检测
  • 内部诊断功能:
    • 通信链路故障隔离的环回控制
    • 中断、奇偶校验、溢出和帧错误仿真
  • 完全优先化的中断系统控制
  • 调制解调器控制功能( CTS、 RTS、 DSR、 DTR、 RI 和 DCD)

TL16C550C 和 TL16C550CI 是 TL16C550B 异步通信元件 (ACE) 的功能升级型号,而 TL16C550B 又是 TL16C450 的功能升级型号。TL16C550C 和 TL16C550CI 上电时在功能上与 TL16C450 等效(字符模式或 TL16C450 模式),并像 TL16C550B 一样可以置于备用 FIFO 模式。这通过缓冲接收和发送的字符来减轻 CPU 的过多软件开销。接收器和发送器 FIFO 能够存储多达 16 个字节,包括接收器 FIFO 每字节 3 个额外的错误状态位。在 FIFO 模式下,器件具有一个可选的自动流控制功能,此功能可以通过使用 RTS 输出和 CTS 输入信号自动控制串行数据流来大大减少软件过载并提高系统效率。

TL16C550C 和 TL16C550CI 对从外设或调制解调器接收到的数据执行串行至并行转换,并对从 CPU 接收到的数据执行并行至串行转换。CPU 可以随时读取 ACE 状态。ACE 包括完整的调制解调器控制功能和一个处理器中断系统,该系统可以进行定制以更大限度地减少通信链路的软件管理。

TL16C550C 和 TL16C550CI ACE 都包含一个可编程波特率发生器,能够对参考时钟进行 1 至 65535 分频,并为内部发送器逻辑生成一个 16× 参考时钟。所含的配置可以将此 16× 时钟用于接收器逻辑。ACE 支持 1Mbaud 的串行速率(16MHz 输入时钟),因此位时间为 1µs,典型字符时间为 10µs(起始位、8 个数据位、停止位)。

TL16C550C 和 TL16C550CI 上的其中两个 TL16C450 端子功能已更改为 TXRDY 和 RXRDY,它们用于为 DMA 控制器提供信号。

TL16C550C 和 TL16C550CI 是 TL16C550B 异步通信元件 (ACE) 的功能升级型号,而 TL16C550B 又是 TL16C450 的功能升级型号。TL16C550C 和 TL16C550CI 上电时在功能上与 TL16C450 等效(字符模式或 TL16C450 模式),并像 TL16C550B 一样可以置于备用 FIFO 模式。这通过缓冲接收和发送的字符来减轻 CPU 的过多软件开销。接收器和发送器 FIFO 能够存储多达 16 个字节,包括接收器 FIFO 每字节 3 个额外的错误状态位。在 FIFO 模式下,器件具有一个可选的自动流控制功能,此功能可以通过使用 RTS 输出和 CTS 输入信号自动控制串行数据流来大大减少软件过载并提高系统效率。

TL16C550C 和 TL16C550CI 对从外设或调制解调器接收到的数据执行串行至并行转换,并对从 CPU 接收到的数据执行并行至串行转换。CPU 可以随时读取 ACE 状态。ACE 包括完整的调制解调器控制功能和一个处理器中断系统,该系统可以进行定制以更大限度地减少通信链路的软件管理。

TL16C550C 和 TL16C550CI ACE 都包含一个可编程波特率发生器,能够对参考时钟进行 1 至 65535 分频,并为内部发送器逻辑生成一个 16× 参考时钟。所含的配置可以将此 16× 时钟用于接收器逻辑。ACE 支持 1Mbaud 的串行速率(16MHz 输入时钟),因此位时间为 1µs,典型字符时间为 10µs(起始位、8 个数据位、停止位)。

TL16C550C 和 TL16C550CI 上的其中两个 TL16C450 端子功能已更改为 TXRDY 和 RXRDY,它们用于为 DMA 控制器提供信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TL16C750E 正在供货 具有 128 字节 FIFO 及自动流控制的单路 UART Wider supply voltage support and 128 byte FIFO.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL16C550C 具有自动流控制的异步通信元件 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 5月 17日
产品概述 UART Quick Reference Card (Rev. D) 2008年 4月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL16C550C IBIS Model FN PKG

SLLC216.ZIP (3 KB) - IBIS Model
仿真模型

TL16C550C IBIS Model PT PKG

SLLC217.ZIP (3 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
PLCC (FN) 44 Ultra Librarian
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频