10-pin (RUN) package image

THS4541IRUNT 正在供货

高速差分 I/O 放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS4541IRUNT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4541IRUNR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUN) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

THS4541 的特性

  • 全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽:500MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽积:850MHz
  • 压摆率:1500V/µs
  • HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
    • 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
  • 断电能力:2µA(典型值)

THS4541 的说明

THS4541 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。THS4541 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。

THS4541 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。

THS4541 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用 16 引脚 VQFN 封装和 10 引脚 WQFN 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4541IRUNR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息