TCAN3403-Q1

正在供货

具有灵活 I/O 和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器

产品详情

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 3.3V 单电源工作
    • 无需使用 5V 稳压器,从而节省 BOM 成本并减小 PCB 空间
  • 在同构和异构网络中实现出色的 EMC 运行
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
  • 功能安全型
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
  • TCANC3403-Q1:I/O 电压范围支持:1.7V 至 3.6V
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 总线引脚上提供 ISO 10605 ESD:±8kV
    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
    • 超低功耗关断模式:仅限 TCANC3404-Q1
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 具有可湿性侧面的小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,可实现自动光学检测 (AOI)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 3.3V 单电源工作
    • 无需使用 5V 稳压器,从而节省 BOM 成本并减小 PCB 空间
  • 在同构和异构网络中实现出色的 EMC 运行
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
  • 功能安全型
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
  • TCANC3403-Q1:I/O 电压范围支持:1.7V 至 3.6V
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 总线引脚上提供 ISO 10605 ESD:±8kV
    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
    • 超低功耗关断模式:仅限 TCANC3404-Q1
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 具有可湿性侧面的小型 8 引脚 SOIC SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,可实现自动光学检测 (AOI)

TCANC3403-Q1 和 TCANC3404-Q1 是 3.3V 控制器局域网 (CAN) FD 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。

此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。TCANC3403-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,能够将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。TCANC3404-Q1 具有关断功能,可将所有块断电并使器件进入超低功耗模式。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。

此类收发器可进行热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO) 和电源欠压检测。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些器件采用业界通用的 SOIC-8、VSON-8 和节省空间的小尺寸 SOT-23 封装。

TCANC3403-Q1 和 TCANC3404-Q1 是 3.3V 控制器局域网 (CAN) FD 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。

此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。TCANC3403-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,能够将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。TCANC3404-Q1 具有关断功能,可将所有块断电并使器件进入超低功耗模式。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。

此类收发器可进行热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO) 和电源欠压检测。这些器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行为。这些器件采用业界通用的 SOIC-8、VSON-8 和节省空间的小尺寸 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN3404-Q1 正在供货 具有关断和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器 Ultra-low power shutdown mode for battery or low-power applications

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块

德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米波雷达传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 既支持独立运行,也支持直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TCAN332EVM — TCAN33x 双位点工业 CAN 评估模块 (EVM)

该 EVM 在出厂前已安装 TCAN332 CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF
仿真模型

TCAN341x and TCAN340x-Q1 IBIS Model

SLLM508.ZIP (19 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频