8-pin (DDF) package image

TCA39416DDFR 正在供货

具有上升时间加速器的超低电压 I3C 转换器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TCA39416DDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TCA39416 的特性

  • 适用于 I3C、I 2C、SMBus 和 SPI 应用的 2 位双电源双向转换器
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 高阻抗输出 Ax 和 Bx 引脚(当 OE = 0V 或 V CC = 0V 时)
  • Ax 和 Bx 引脚上配有内部 10kΩ 上拉电阻器
  • A 端口和 B 端口上的电压均为 0.72V 至 1.98V; V CCA ≤ V CCB
  • 与 MIPI I3C 兼容、支持高达 12.5MHz 的速度
  • 兼容 JEDEC I3C 模块边带总线规范 (JESD403)
  • V CC 隔离特性:如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则 A 端口和 B 端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源定序:V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
  • 低至 2.5µA 的 I off(当 V CCA 或 V CCB = 0V 时)
  • OE 输入可直接连接至 V CCA,也可通过 GPIO 进行控制
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型 (A114-B)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)

TCA39416 的说明

TCA39416 是一款具有输出使能 (OE) 输入以及上升沿和下降沿加速器的 2 位双向 MIPI I3C v1.1.1、I 2C、SMBus 和 SPI 电压电平转换器。该器件在 A 侧和 B 侧的工作电压范围为 0.72V 至 1.98V,V CCA 必须低于 V CCB,才能正常运行。有了此限制,该器件能够在典型的 1V、1.2V 和 1.8V 电源轨之间进行任何高低逻辑信号电平切换。

OE 输入引脚的基准为 V CCA,可以直接连接至 V CCA,但也可以承受 1.98V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 Ax(A1、A2)和 Bx(B1、B2)引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。

TCA39416 与 12.5MHz I3C 速度兼容,并且能够通过两个器件支持高速 SPI 应用。它还可在正常 I 2C 和 SMBus 配置下为传统的 I2C 总线/SMBus 应用实现双向电压电平转换。

TCA39416 在 Ax 和 Bx 上使用内部 10kΩ 上拉电阻器充当高电平保持器,并在总线为高电平时根据各自的 V CC 电压启用。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息