44-pin (DDV) package image

TAS5614LADDVR 正在供货

具有热增强性能的 150W 立体声、300W 单声道、12V 至 38V、PWM 输入 D 类音频放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5614LADDVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5614LADDV 正在供货
包装数量 | 包装 35 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DDV) | 44
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5614LA 的特性

  • PurePath HD 集成反馈提供:
    • 1W 功率/4Ω 负载条件下的总谐波失真 (THD) 为 0.03%
    • 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(无输入信号)
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 105dB
  • 用于控制 G 类电源的预钳位输出
  • 通过使用 60mΩ 输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 减小了散热器体积,满输出功率时效率 > 90%
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率
    • 150W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 300W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 125W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 65W/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
  • 启动时无喀哒声和噼啪声
  • 采用具有错误报告功能的自我保护设计,包含欠压保护 (UVP)、过热保护和短路保护
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
  • 采用 44 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (DDV) 封装,减小了电路板尺寸

应用

  • 蓝光碟 和 DVD 接收器
  • 高功率条形音响
  • 有源超低音扬声器和有源扬声器
  • 微型 Combo 系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5614LA 的说明

TAS5614LA 器件是一款基于 TAS5614LA 的功能优化 D 类功率放大器。

TAS5614LA 使用大型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提升功率效率,并采用新型栅极驱动方案降低空闲状态下和输出信号较低时的损耗,从而减小散热器尺寸。

该器件可使用独特的预钳位输出信号来控制 G 类电源。 这一优势与 TAS5614LA 的低空闲损耗和高功率效率相结合,可实现行业领先水平的效率,从而确保构建超级“绿色”系统。

TAS5614LA 使用恒定电压增益。 内部匹配增益电阻器确保了一个高电源抑制比,使得输出电压只取决于音频输入电压并避免了任何电源的人工缺陷。

TAS5614LA 的高集成度使得放大器易于使用;另外,使用 TI 的参考原理图和 PCB 布局缩短了设计时间。 TAS5614LA 采用节省空间的表面贴装 44 引脚 HTSSOP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5614LADDV 正在供货
包装数量 | 包装 35 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息