56-pin (DCA) package image

TAS5558DCAR 正在供货

具有 SRC 和 PWM 输出的 8 通道高清兼容音频处理器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5558DCAR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5558DCA 正在供货
包装数量 | 包装 35 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 56
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5558 的特性

  • 一般特性
    • 8 通道异步采样率转换器
    • 针对 32-192kHz(ARSC 至 96kHz)的 8 通道音频处理
    • 频率为 192kHZ 的 4 通道本地音频处理
    • 用于实现 DTS-HD 兼容性的 30kHz 音频带宽
    • 用于总体系统功率控制的能量管理器
    • 电源音量控制
  • 音频输入或输出
    • 多达 5 个同步串行音频输入(10 个通道)
    • 多达 1 个同步串行音频输出(2 个通道)
    • 针对时钟自动检测和跛行模式的已修整内部振荡器
    • 具有自动/手工采样速率检测的受控模式 32-192kHz
    • 8 个可支持 AD 或 BD 调制的差分 PWM 输出
    • 两个差分 PWM 头戴式耳机输出
    • 针对外部无线子
    • PWM 输出的 I2S 支持单端 (S.E.) 或桥接负载 (BTL)
  • 音频处理
    • 音量控制范围为 18dB 至 -127dB(主控和八通道音量)
    • 具有 ±18dB 范围、可选角频率的低音和高音音质控制
    • 可配置响度补偿
    • 两个具有两个阈值、两个偏移和三个斜坡的动态范围压缩器
    • 每个通道七个二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad)
    • 系数分组和自动组切换
  • PWM 处理
    • >105dB 的动态范围
    • 总谐波失真 (THD)+N<0.1% (0-40kHz)
    • 20Hz - 40kHz,针对 32KHz - 192KHz 的白噪声基准
    • 具有可编程阈值和针对无噪声运行持续时间的灵活自动逻辑
    • 高性能应用中的电源音量控制 (PSVC)
    • 可调调制限制

应用

    与大多数数字音频解码器的无缝对接

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5558 的说明

TAS5558 是一款具有数字音频处理功能和采样率转换器的 8 通道数字脉宽调制器 (PWM),具备先进的性能和较高的系统集成度。 TAS5558被设计用于支持 DTS-HD 规格蓝光 HTiB 应用。 ASRC 包含两个独立的模块,每个模块可处理 4 个通道。 因此,它能够支持多达两个不同的输入采样率。

德州仪器 (TI) 功率级设计用于与 TAS5558 无缝配合工作。 TAS5558还提供一个高性能、差分输出以驱动一个外部、差分输入、模拟头戴式耳机放大器。

针对 48,96 和 192kHz 数据,TAS5558支持开关速率为 384kHz 的 AD,BD 和三重调制。 必须采用频率为 12.288MHz 的外部晶振。 TAS5558 还具备电源容量控制 (PSVC) 功能,可增大低功率级的动态范围,并且在与闭环 PWM 输入功率级一起使用时,可作为 G 类电源的一部分。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5558DCA 正在供货
包装数量 | 包装 35 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息