封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN65MLVD040 的特性
- 低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,适用于高达 250Mbps 的信号传输速率(1)、高达 125MHz 的时钟频率
- 符合或超出 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
- 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
- –1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
- 总线引脚在禁用驱动器或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
- 每个驱动器和接收器均可独立启用
- 增强型 ESD 保护:针对所有引脚的 7kV HBM
- 48 引脚 7 X 7 QFN (RGZ)
- M-LVDS 总线加电/断电无干扰
SN65MLVD040 的说明
SN65MLVD040 提供四个半双工收发器,用于发送和接收多点低压差分信号,并且完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,这些收发器经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。驱动器输出可支持具有低至 30Ω 负载的多点总线,并包含受控转换时间,从而允许背板传输线路的残桩。
M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。xFSEN 引脚用于为每个通道选择 1 类和 2 类接收器。此外,驱动器上升和下降时间介于 1ns 和 2ns 之间,符合 M-LVDS 标准,可提供 250Mbps 的运行速度,同时还可适应总线上的残桩。接收器输出受压摆率控制,以减小与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。M-LVDS 标准允许在总线上使用 32 个节点,从而为可以容忍较低共模或需要更高信号传输速率的 RS-485 提供高速替代方案。
驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出分别位于单独的引脚上,而不是像在某些收发器设计中那样连接在一起。驱动器具有单独的使能端 (DE),接收器也具有单独的使能端 (RE)。通过这种单独的逻辑输入、逻辑输出和使能引脚布置,支持通信时监听操作。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。