封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
PCMD3140 的特性
- 4 通道 PDM 麦克风同步转换
- PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
- 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
- 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
- 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
- 120dB,2 通道相加
- 可编程 PDM 时钟输出:
- 768kHz 至 6.144MHz
- 可编程输出采样率 (fS):
- 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 数字音量控制:–100dB 至 27dB
- 增益校准:0.1dB 分辨率
- 相位校准:163ns 分辨率
- 麦克风偏置或电源电压生成
- 话音激活检测 (VAD)
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- I2C 控制
- 集成高性能音频 PLL
- 自动时钟分频器设置配置
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 单电源运行:3.3V 或 1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 1.8V 电源电压下的功耗:
- 16kHz 采样率下为 2.8mW/通道
- 48kHz 采样率下为 3.6mW/通道
PCMD3140 的说明
PCMD3140 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768 kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。此外,PCMD3140 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
PCMD3140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。