封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM5102A 的特性
- 超低带外噪声
- 具有 BCK 基准的高性能集成音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
- 直接线路电平 2.1 VRMS 输出
- 无需隔直电容
- 线路电平输出支持低至 1kΩ 的负载
- 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
- 接收 16、24 和 32 位音频数据
- PCM 数据样式:I2S,左对齐
- 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
- 1.8V 或3.3V 故障安全低压 CMOS (LVCMOS) 数字输入
- 采用硬件引脚的简易配置
- 单电源供电:14
- 3.3V 模拟电源、1.8V 或3.3V 数字电源
- 符合 AEC-Q100 标准
应用
- A/V 接收器、DVD、BD 播放器
- 汽车信息娱乐系统和远程信息处理
- HDTV 接收器
- 汽车售后加装放大器
PCM5102A 的说明
PCM510xA 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM510xA 器件使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
凭借 DirectPath电荷泵技术,PCM510xA 器件提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成线路驱动器的每个引脚支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。
智能时钟误差与 PowerSense 欠压保护采用双层系统,能够消除喀嗒和噼啪声。
相比许多传统的开关电容 DAC 架构,PCM510xA 系列能够将带外噪声控制在 20dB 的较低水平,从而减少下游放大器/ADC 中的 EMI 和混叠(在 100kHz(OBN 典型值)到 3MHz 之间测得)。