封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA828 的特性
- 低输入电压噪声密度: 1 kHz 时为 4nV/√Hz
- 输入电压噪声: 0.1Hz 至 10Hz:60nVRMS
- 低输入偏置电流:
- 0.1pA (DGN)
- 1pA (D)
- 输入失调电压:
- 25µV (DGN)
- 50µV (D)
- 输入温漂:
- 0.2µV/°C (DGN)
- 0.45µV/°C (D)
- 多路复用器友好型输入
- 增益带宽:45MHz
- 压摆率:150 V/µs
- 14 位稳定时间:120ns
- 过载功率限制器
- 宽电源电压范围:±4V 至 ±18V
- 封装:
- D 封装:8 引脚 SOIC
- DGN 封装:8 引脚 HVSSOP
OPA828 的说明
OPA828 和 OPA2828 ( OPAx828) JFET 输入运算放大器是 OPA627 和 OPA827 的下一代产品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。这些运算放大器可提供低失调电压、低温漂、低偏置电流和低噪声,噪声仅为 60nVRMS 0.1Hz 至 10Hz。 OPAx828 在 ±4V 至 ±18V 的宽电源电压范围内工作,每通道电源电流仅为 5.5mA(典型值)。
凭借各种交流特性,包括 45MHz 增益带宽积 (GBW)、150V/µs 的压摆率和精密直流特性, OPAx828 系列非常适合用于各种系统,其中包括高速和高分辨率数据采集系统(例如 16 位和 18 位混合信号系统)、跨阻(I/V 转换)放大器、滤波器、精密 ±10V 前端和高阻抗传感器接口应用。
OPAx828 采用 8 引脚 SOIC 封装和热增强型 8 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 集成电路封装。