8-pin (D) package image

OPA699IDR 正在供货

OPA699:宽带、高增益限压放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA699IDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

LMH6703MAX/NOPB 正在供货 具有关断状态的 1.2GHz、低失真运算放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA699ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA699 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA699 的特性

  • HIGH LINEARITY NEAR LIMITING
  • FAST RECOVERY FROM OVERDRIVE: 1ns
  • LIMITING VOLTAGE ACCURACY: ±10mV
  • –3dB BANDWIDTH (G = +6): 260MHz
  • GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1000MHz
  • STABLE FOR G +4V/V
  • SLEW RATE: 1400V/µs
  • ±5V AND +5V SUPPLY OPERATION
  • LOW GAIN VERSION: OPA698
  • APPLICATIONS
    • TRANSIMPEDANCE WITH FAST OVERDRIVE RECOVERY
    • FAST LIMITING ADC INPUT DRIVER
    • LOW PROP DELAY COMPARATOR
    • NONLINEAR ANALOG SIGNAL PROCESSING
    • DIFFERENCE AMPLIFIER
    • IF LIMITING AMPLIFIER
    • OPA689 UPGRADE

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA699 的说明

The OPA699 is a wideband, voltage-feedback op amp that offers bipolar output voltage limiting, and is stable for gains +4. Two buffered limiting voltages take control of the output when it attempts to drive beyond these limits. This new output limiting architecture holds the limiter offset error to ±10mV. The op amp operates linearly to within 20mV of the limits.

The combination of narrow nonlinear range and low limiting offset allows the limiting voltages to be set within 100mV of the desired linear output range. A fast 1ns recovery from limiting ensures that overdrive signals will be transparent to the signal channel. Implementing the limiting function at the output, as opposed to the input, gives the specified limiting accuracy for any gain, and allows the OPA699 to be used in all standard op amp applications.

Nonlinear analog signal processing circuits will benefit from the OPA699 sharp transition from linear operation to output limiting. The quick recovery time supports high-speed applications.

The OPA699 is available in an industry-standard pinout in an SO-8 package. For lower gain applications requiring output limiting with fast recovery, consider the OPA698.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA699ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息