主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 500mA、10V、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767-Q1 正在供货 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器 Higher input voltage range

产品详情

Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV766-Q1 正在供货 具有可调节输出和固定输出的汽车类 500mA、16V 正电压 LDO 线性稳压器 Lower IQ, higher-accuracy alternative in a 3-mm x 3-mm package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP3869x/-Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器时可保持稳定 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.O) PDF | HTML 2015年 2月 9日
应用手册 Application Note 1841 LMH1982 Evaluation Board User Guide (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2008年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LP38693_3P3 PSpice Transient Model

SNVM588.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP38693_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA3.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频