主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38691-Q1

正在供货

汽车类 500mA、10V、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LP5907-Q1 正在供货 具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器 LP5907-Q1 is a 250-mA, ultra-low-noise, low-IQ LDO regulator.
TLV766-Q1 正在供货 具有可调节输出和固定输出的汽车类 500mA、16V 正电压 LDO 线性稳压器 Lower IQ, higher-accuracy alternative in a 3-mm x 3-mm package
TPS7A88-Q1 正在供货 汽车类 1A、低噪声、高精度、双通道可调节低压降稳压器 TPS7A88-Q1 is a dual-channel, low-noise, 1-A LDO regulator.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP3869x/-Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器时可保持稳定 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.O) PDF | HTML 2015年 2月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LP38691_3P3 PSpice Transient Model

SNVM582.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP38691_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA74.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频