64-pin (PAP) package image

LMX1906PAP/EM 正在供货

具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMX1906PAP/EM.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) 25 to 25
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMX1906-SP 的特性

  • SMD #5962-23202
    • 电离辐射总剂量 100krad(无 ELDRS)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 87MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 抗扰度高达 87MeV-cm2/mg
  • 支持 300MHz 至 15GHz 频率的时钟缓冲器
  • 超低噪声
    • 6GHz 输出时的本底噪声为 –159dBc/Hz
    • 6GHz 输出时具有 36fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 按 1(缓冲器)、2、3、4、5 和 7 共享分频
    • 共享可编程倍频器 x2、x3 和 x4
  • 支持引脚模式选项,以便在没有 SPI 的情况下配置器件
  • 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
    • 基于单独的分频组
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、…、1023 后分频器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 2.5V 工作电压
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度

LMX1906-SP 的说明

LMX1906-SP 是具有高频、超低抖动和 SYSREF 输出的缓冲器、分频器和倍频器。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。该器件可通过禁用 SYSREF 输出,将多通道、低偏斜、超低噪声本机振荡器信号分配给多个混频器。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息