主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR43606-Q1

正在供货

具有 4uA IQ 和较高轻负载效率的汽车级 36V、600mA 同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 在 1mA 时效率高于 85%
  • 微型设计尺寸和低元件成本
    • 具有可湿性侧面的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
    • 内部补偿
  • 专为满足超低 EMI 要求而设计
    • 展频可降低峰值发射
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • FSW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为汽车应用而设计
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
    • 支持 42V 的汽车负载突降
    • 提供 3V VIN 用于汽车冷启动
    • 可调范围高达 95% 的 VIN,提供 3.3V 和 5V 固定 VOUT 选项
  • 设计用于可扩展电源
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 在 1mA 时效率高于 85%
  • 微型设计尺寸和低元件成本
    • 具有可湿性侧面的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
    • 内部补偿
  • 专为满足超低 EMI 要求而设计
    • 展频可降低峰值发射
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • FSW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为汽车应用而设计
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
    • 支持 42V 的汽车负载突降
    • 提供 3V VIN 用于汽车冷启动
    • 可调范围高达 95% 的 VIN,提供 3.3V 和 5V 固定 VOUT 选项
  • 设计用于可扩展电源

LMR43606-Q1 是一款采用 2mm × 2mm HotRod 封装的小型 36V、0.6A 同步直流/直流降压转换器。这款易于使用的转换器支持 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。

LMR43606-Q1 是专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计的。自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,在 VIN 为 13.5V 时实现 1.5µA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内提供卓越的效率。

控制架构和功能集旨在实现超小型设计尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可更大限度地降低输出电容。LMR43606-Q1 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,可更大程度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。

LMR43606-Q1 丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。

LMR43606-Q1 是一款采用 2mm × 2mm HotRod 封装的小型 36V、0.6A 同步直流/直流降压转换器。这款易于使用的转换器支持 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。

LMR43606-Q1 是专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计的。自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,在 VIN 为 13.5V 时实现 1.5µA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内提供卓越的效率。

控制架构和功能集旨在实现超小型设计尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可更大限度地降低输出电容。LMR43606-Q1 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,可更大程度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。

LMR43606-Q1 丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR43606-Q1 在 150°C TJMAX 下 IQ < 2.5µA 并采用 4mm2 HotRod™ QFN 封装的 36V 0.6A 汽车类降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 7日
应用简报 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
证书 LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 6日
功能安全信息 LMR43606-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 1月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 评估模块

LMR43606-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器。LMR43606MQ3EVM-2M 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR43606-Q1 转换器模块。该 EVM 可在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V 输出电压,负载电流高达 600mA。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 36V 输入、3.3V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620MQ3EVM-2M 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V 输入、5V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620RQ5EVM-400 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频