产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Automotive
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Automotive
WSON (DEF) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 功能安全型
  • 相对湿度 (RH) 传感器:
    • 工作范围:0% 至 100%
    • 精度:±0.5%(典型值)
    • 偏移误差校正:减少偏移,使器件恢复到精度规格内
    • 长期漂移:0.19%RH/年
    • 通过集成加热器实现冷凝防护
  • 温度传感器:
    • 工作范围:-40°C 至 125°C
    • 精度:典型值 ±0.1°C
  • NIST 可追溯性:相对湿度和温度
  • 输出短路保护
  • 低功耗:平均电流 0.4µA
  • I2C 接口支持高达 1MHz 的速度
    • 四个可选的 I2C 地址
    • 通过 CRC 校验和实现数据保护
  • 电源电压:1.62V 至 5.50V
  • 具有自动测量模式
  • 可编程中断
  • 可编程 RH 和温度测量偏移
  • 工厂原装聚酰亚胺胶带总成盖
  • 工厂原装 IP67 级环保套
  • 具有可湿性侧面选项的 WSON 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 功能安全型
  • 相对湿度 (RH) 传感器:
    • 工作范围:0% 至 100%
    • 精度:±0.5%(典型值)
    • 偏移误差校正:减少偏移,使器件恢复到精度规格内
    • 长期漂移:0.19%RH/年
    • 通过集成加热器实现冷凝防护
  • 温度传感器:
    • 工作范围:-40°C 至 125°C
    • 精度:典型值 ±0.1°C
  • NIST 可追溯性:相对湿度和温度
  • 输出短路保护
  • 低功耗:平均电流 0.4µA
  • I2C 接口支持高达 1MHz 的速度
    • 四个可选的 I2C 地址
    • 通过 CRC 校验和实现数据保护
  • 电源电压:1.62V 至 5.50V
  • 具有自动测量模式
  • 可编程中断
  • 可编程 RH 和温度测量偏移
  • 工厂原装聚酰亚胺胶带总成盖
  • 工厂原装 IP67 级环保套
  • 具有可湿性侧面选项的 WSON 封装

HDC302x-Q1 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器,。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

偏移误差校正功能可减少 RH 传感器因老化、暴露于极端工作条件和污染物环境所产生的偏移,使器件恢复到精度规格内。在电池供电的物联网应用中,自动测量模式和警报功能可通过更大程度减少 MCU 睡眠时间来降低系统功耗。有四种不同 I2C 地址支持高达 1MHz 的速度。加热器用于消散冷凝水和湿气。

HDC3020-Q1 采用不带保护套的空腔封装。以下两个器件型号提供保护套选项,以保护空腔 RH 传感器:HDC3021-Q1 和 HDC3022-Q1。HDC3021-Q1 具有可拆卸保护胶带,可用于保形涂层和 PCB 清洗。HDC3022-Q1 配有可靠的 IP67 滤膜,起到防尘和防冷凝水的作用。所有三种封装型号均具有可湿性侧面选项。

HDC302x-Q1 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器,。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

偏移误差校正功能可减少 RH 传感器因老化、暴露于极端工作条件和污染物环境所产生的偏移,使器件恢复到精度规格内。在电池供电的物联网应用中,自动测量模式和警报功能可通过更大程度减少 MCU 睡眠时间来降低系统功耗。有四种不同 I2C 地址支持高达 1MHz 的速度。加热器用于消散冷凝水和湿气。

HDC3020-Q1 采用不带保护套的空腔封装。以下两个器件型号提供保护套选项,以保护空腔 RH 传感器:HDC3021-Q1 和 HDC3022-Q1。HDC3021-Q1 具有可拆卸保护胶带,可用于保形涂层和 PCB 清洗。HDC3022-Q1 配有可靠的 IP67 滤膜,起到防尘和防冷凝水的作用。所有三种封装型号均具有可湿性侧面选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 NIST 校准文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Industrial grade version, pin/software compatible
HDC3021-Q1 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的汽车类 0.5% RH 数字湿度传感器 Automotive, pin/software compatible, with removable tape for conformal coating
HDC3022-Q1 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的汽车类 0.5% RH 数字湿度传感器 Automotive, pin/software compatible, with permanent IP67 filter
功能与比较器件相似
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Ultrasmall 1.5-mm x 1.5-mm package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC302x-Q1 汽车级 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年 LTD、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2026年 2月 10日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
产品概述 湿度传感器比较指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 9日
应用手册 TI 湿度传感器:编程和集成指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用手册 基于湿度传感器的汽车电子产品进水监测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 24日
用户指南 “HDC3x 器件用户指南” (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 3月 25日
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
功能安全信息 HDC3020-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 8月 16日
技术文章 Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules PDF | HTML 2022年 1月 28日
应用简报 HDC3020 湿度传感器系列如何实现业内超低漂移 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 10日
应用简报 利用相对湿度传感器增强功能实现超低功耗系统 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 10日
白皮书 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 10日
技术文章 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HDC3020EVM — HDC3020 温度和湿度传感器评估模块

HDC3020EVM 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 HDC3020 相对湿度和温度传感器的运行情况和性能。此 EVM 上包含 MSP430F5528 微控制器 (µC) 以及 HDC3020。µC 用于控制 HDC3020 并通过 USB 端口与主机 PC 通信。如果需要,此 EVM 可分为两部分。用户可以借助穿孔断开 HDC3020 的连接以提高评估的灵活性。

用户指南: PDF | HTML
评估板

HDC3020FLXEVM — HDC3020 柔性印刷电路评估模块

HDC3020FLXEVM 是基于柔性印刷电路 (FPC) 的分线传感器板。它可让用户在紧凑且易于使用的电路板上评估 HDC3020 数字相对湿度 (RH) 和温度传感器的性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DEF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频