GD65232

正在供货

具有 +/-7.5V 输出和 +/-1.5kV ESD 保护的 5V 多通道 120kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 7.5
Drivers per package 3 Receivers per package 5 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 7.5
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 单芯片,可轻松连接 UART 与 IBM PC/AT 串行端口连接器及兼容接口
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 设计支持高达 120kbits 的数据速率
  • 引脚排列与 SN75C185 和 SN75185 兼容
  • ESD 性能经测试符合 JESD 22:HBM:1500V、CDM:500V、MM:200V
  • 单芯片,可轻松连接 UART 与 IBM PC/AT 串行端口连接器及兼容接口
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 设计支持高达 120kbits 的数据速率
  • 引脚排列与 SN75C185 和 SN75185 兼容
  • ESD 性能经测试符合 JESD 22:HBM:1500V、CDM:500V、MM:200V

GD65232 和 GD75232 分别整合了来自德州仪器 (TI) 贸易标准 SN75188 和 SN75189 双极四路驱动器和接收器的三个驱动器和五个接收器。引脚排列与 SN75C185 的直通式设计相匹配,可减少器件数量,减少所需的布板空间,并轻松实现 UART 与 IBM™ PC/AT 串行端口连接器及兼容接口的互连。与 SN75C185 相比,GD65232 和 GD75232 的双极电路和处理过程以静态功率和外部无源器件为代价,为这一功能提供了一种坚固耐用的低成本解决方案。

GD65232 和 GD75232 符合 TIA/EIA-232-F 和 ITU(原 CCITT)V.28 标准的要求。这些标准适用于以高达 20kbits 的信号传输速率在主机与外设之间进行的数据交换。这些器件的开关速度非常快,足以在容性负载较低(电缆较短)时支持高达 120kbits 的速率。除非设计人员能够对电缆和两端接口电路进行设计上的控制,否则无法期望在更高信号传输速率下实现互操作性。要在高达 120kbits 的信号传输速率下实现互操作性,建议使用 TIA/EIA-423-B (ITU V.10) 和 TIA/EIA-422-B (ITU V.11) 标准。

GD65232 和 GD75232 分别整合了来自德州仪器 (TI) 贸易标准 SN75188 和 SN75189 双极四路驱动器和接收器的三个驱动器和五个接收器。引脚排列与 SN75C185 的直通式设计相匹配,可减少器件数量,减少所需的布板空间,并轻松实现 UART 与 IBM™ PC/AT 串行端口连接器及兼容接口的互连。与 SN75C185 相比,GD65232 和 GD75232 的双极电路和处理过程以静态功率和外部无源器件为代价,为这一功能提供了一种坚固耐用的低成本解决方案。

GD65232 和 GD75232 符合 TIA/EIA-232-F 和 ITU(原 CCITT)V.28 标准的要求。这些标准适用于以高达 20kbits 的信号传输速率在主机与外设之间进行的数据交换。这些器件的开关速度非常快,足以在容性负载较低(电缆较短)时支持高达 120kbits 的速率。除非设计人员能够对电缆和两端接口电路进行设计上的控制,否则无法期望在更高信号传输速率下实现互操作性。要在高达 120kbits 的信号传输速率下实现互操作性,建议使用 TIA/EIA-423-B (ITU V.10) 和 TIA/EIA-422-B (ITU V.11) 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
GD75232 正在供货 具有 +/-7.5V 输出和 +/-1.5kV ESD 保护的 5V 多通道 120kbps RS-232 线路驱动器/接收器 0 to 70 (°C) operating temperature range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 GD65232、GD75232 多路 RS-232 驱动器和接收器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2024年 8月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频