2-pin (DPY) package image

ESD321DPYR 正在供货

适用于 USB 2.0、具有 6.8V 16A TLP 钳位的 0.9pF 3.6V ±30kV ESD 保护二极管

等同于: ESD321DPYR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R

ESD321 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:0.9pF(典型值)
  • 直流击穿电压:4.5V(最小值)
  • 低漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低的 ESD 钳位电压:
    • 16A TLP 时为 6.8V(IO 至 GND)
    • RDYN:0.13Ω(I/O 至 GND)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 业界通用的 0402 (DFN1006P2) 和 SOD-523 封装

ESD321 的说明

ESD321 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻和低钳位电压。ESD321 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

超低的动态电阻 (0.13Ω) 和极低的钳位电压(16A TLP 时为 6.8V)可确保针对瞬态事件提供系统级保护。该器件具有 0.9pF 的低 IO 电容,因此适用于保护 USB 2.0 和以太网 10/100/1000Mbps 等接口。

ESD321 采用业界通用的 0402 (DPY/DFN1006P2) 和 SOD-523 (DYA) 封装。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息