DS90LV028AQ-Q1

正在供货

汽车级 LVDS 双通道差分线路接收器

产品详情

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AECQ-100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C TA
  • >400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 50ps 差动偏斜(典型值)
  • 0.1ns 通道到通道偏斜(典型值)
  • 2.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 电源设计
  • 直通引脚
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 18mW)
  • LVDS 输入可接受 LVDS/CML/LVPECL 信号
  • 符合 ANSI/TIA/EIA-644 标准
  • 采用 SOIC 封装
  • 符合面向汽车应用的 AECQ-100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C TA
  • >400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 50ps 差动偏斜(典型值)
  • 0.1ns 通道到通道偏斜(典型值)
  • 2.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 电源设计
  • 直通引脚
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 18mW)
  • LVDS 输入可接受 LVDS/CML/LVPECL 信号
  • 符合 ANSI/TIA/EIA-644 标准
  • 采用 SOIC 封装

DS90LV028AQ 是一款双路 CMOS 差动线路接收器,专为 需要超低功率耗散、低噪声和高数据速率的 应用而设计。该器件旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DS90LV028AQ 可接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。DS90LV028AQ 采用了直通式设计,可简化 PCB 布局。

DS90LV028AQ 和配套的 LVDS 线路驱动器 DS90LV027AQ 可为高速点对点接口应用提供高功率 PECL/ECL 器件作为新的 替代产品。

DS90LV028AQ 是一款双路 CMOS 差动线路接收器,专为 需要超低功率耗散、低噪声和高数据速率的 应用而设计。该器件旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DS90LV028AQ 可接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。DS90LV028AQ 采用了直通式设计,可简化 PCB 布局。

DS90LV028AQ 和配套的 LVDS 线路驱动器 DS90LV027AQ 可为高速点对点接口应用提供高功率 PECL/ECL 器件作为新的 替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DS90LV028A-Q1 正在供货 汽车类 LVDS 双路差动线路接收器 This product offers the same functionality in a 79% smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90LV028AQ-Q1 汽车类 LVDS 双路差动线路接收器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 8月 9日
应用简报 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
应用简报 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
应用手册 An Overview of LVDS Technology 1998年 10月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90LV027A-28AEVM — 双通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DS90LV027A-28A 是一款评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DS90LV027A LVDS 双路差分驱动器和 DS90LV028A LVDS 双路差分线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV027A 和 DS90LV027A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。接头引脚可访问 DS90LV027A 和 DS90LV027A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。

TI.com 上无现货
仿真模型

DS90LV028A IBIS Model

SNLM018.ZIP (4 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

高速多通道应用需要精确的时钟解决方案来管理通道间偏移,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。本参考设计通过 TI 的 LMX2594 宽带 PLL 及集成式 VCO,可为 JESD204B 接口生成 10MHz 至 15GHz 的时钟信号和 SYSREF,从而支持两块独立板卡上的两个高速通道。时钟频率为 15GHz 时,10KHz 偏移相位噪声小于 -104dBc/Hz。  通过使用 TI 的 ADC12DJ3200 高速转换器 EVM,可实现小于 10ps 的板对板时钟偏斜以及 49.6dB 的 SNR(输入信号为 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜,这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟。此参考设计演示了多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏移调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。该参考设计使用一个主时钟器件和多个从时钟器件,支持高通道数 JESD204B 同步时钟。该设计采用 TI 的 LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,可提供多通道 JESD204B 时钟,能够实现低于 10ps 的时钟间偏移。此设计在 3GSPS 环境中经过 TI ADC12DJ3200 EVM 的检测,具有更好的 SNR 性能,通道间偏移低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏移调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。该参考设计支持在菊花链配置中增加 JESD204B 同步时钟。该设计采用 TI 的 LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,可提供多通道 JESD204B 时钟,能够实现低于 10ps 的时钟间偏移。此设计在 3GSPS 环境中经过 TI ADC12DJ3200 EVM 的检测,具有更好的 SNR 性能,通道间偏移低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计展示了用于能超过 12.8GSPS 的超高速数据采集 (DAQ) 系统的高效率、低噪声五轨电源设计。该电源直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而最大限度降低输入电流纹波并控制频率内容。使用高性能的 HotRod­™ 封装技术可将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降至最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计

此参考设计提供了一个可实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这一方案可通过时序交错两个射频采样 ADC 来完成。交错处理需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现这一点。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题,从而尽可能提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了一套支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树。其采用 LMX2594 宽带 PLL 和 LMK04828 合成器以及抖动清除器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010132 — 适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计

这款 8 通道模拟前端 (AFE) 参考设计使用了两个 AFE7444 4 通道射频收发器和基于 LMK04828-LMX2594 的时钟子系统,该子系统可支持将设计扩展至 16 通道或更多通道。每条 AFE 通道都包含一个 14 位 9GSPS DAC 和一个 3GSPS ADC,同步偏移低于 10ps,并且在 2.6GHz 下的动态范围大于 75dB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

相控阵雷达、无线通信测试仪和电子战等高速终端设备的模拟前端需要同步的多收发器信号链。每个收发器信号链都包括高速模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和时钟子系统。时钟子系统提供具有精确延迟调整的低噪声采样时钟,以实现极低的通道间偏移和出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB) 等。此参考设计通过 AFE7444 EVM 展示了多通道 JESD204B 时钟生成和系统性能。通过高达 2.6GHz 射频的 6GSPS/3GSPS DAC/ADC 时钟实现的优于 10ps 的通道间偏移,并且 SNR 和 SFDR 等系统性能与 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频