354-pin (ZDG) package image

DS320PR1601ZDGR 正在供货

PCIe® 5.0、32Gbps、16 通道线性转接驱动器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS320PR1601ZDGT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZDG) | 354
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DS320PR1601 的特性

  • 支持 PCIe 5.0、CXL 2.0、CCIX 和 UPI 2.0 的 16 通道线性转接驱动器
  • 支持高达 32Gbps 的数据速率
  • 与 Intel 重定时器通用封装兼容
  • 封装内 Tx 引脚上有 64 个集成交流耦合电容器,可节省布板空间
  • CTLE 在 16GHz 时提升 21dB
  • 130 ps 的超低延迟
  • PRBS 数据的 50fs 低附加随机抖动
  • 3.3V 单电源
  • 164mW/通道的低有功功率
  • I 2C/SMBus 或 EEPROM 编程
  • 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
  • 无缝支持 PCIe 链路训练
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 支持 x4、x8、x16 总线宽度
  • 8.90mm × 22.80mm BGA 封装

DS320PR1601 的说明

DS320PR1601 是一款 32 通道(每个方向 16 通道)或 x16(16 通道)低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,设计用于支持 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 和其他接口,最高可支持 32Gbps 的传输速率。

DS320PR1601 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。 DS320PR1601 的线性数据路径保留了发射预设信号特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有均衡功能。

.

.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS320PR1601ZDGT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息