16-pin (PWP) package image

DRV8876PWPR 正在供货

具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV8876PWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8876PWPT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DRV8876 的特性

  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 可驱动一个双向刷式直流电机
    • 两个单向刷式直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 高输出电流能力
    • DRV8876:3.5A 峰值
  • 集成电流检测和调节
  • 比例电流输出 (IPROPI)
  • 可选电流调节 (IMODE)
    • 逐周期或固定关断时间
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成式保护 特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)

DRV8876 的说明

DRV887x 器件系列是灵活的电机驱动器,适用于各种终端 方案。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。通过支持高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比支持,电荷泵可提升效率。该器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 选项,只需对设计进行极小改动即可支持不同负载。

在启动期间和高负载事件中,集成电流检测可实现通过驱动器调节电机电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限制。此外,这些器件还提供与电机负载电流成正比的输出电流。这种特性可用于检测负载条件下的电机堵转或变化。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大功率并联电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。

提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供内部保护 特性 用于电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。故障状态显示在 nFAULT 上。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8876PWPT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息