36-pin (RHA) package image

DP83TG720SWRHARQ1 正在供货

具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DP83TG720SWRHARQ1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DP83TG720SWRHATQ1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DP83TG720S-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

DP83TG720S-Q1 的特性

  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 使用符合 OA/IEEE 标准的 PHY 进行互操作性测试
    • 符合 UTP(非屏蔽双绞线)的 EMC 抗扰度 IV 级标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 引脚与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 省电功能:
    • 待机和睡眠
    • 本地和远程唤醒
  • 诊断工具套件
    • 高精度温度监测器
    • 电压监控器
    • ESD 事件监测器
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 链路质量监测
    • 电缆开路和短路故障检测
    • 环回模式
  • 25MHz 时钟输出源
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 内置 ESD 保护:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围

DP83TG720S-Q1 的说明

DP83TG720S-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器,器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG720 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽双绞线互操作规范。DP83TG720 是与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容的正面印刷板,可通过单板实现两种速度的设计可扩展性。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,该器件能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。除此之外,DP83TG720S-Q1 还包括数据生成器和校验器工具,能够生成可定制的 MAC 数据包并完成传入数据包错误校验。因而可在不依靠 MAC 的情况下完成系统级数据路径测试/优化。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DP83TG720SWRHATQ1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息