DLPC6401ZFF 正在供货

适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 -
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 BGA (ZFF) | 419
工作温度范围 (°C) 0 to 55
包装数量 | 包装 60 | JEDEC TRAY (5+1)

DLPC6401 的特性

  • 提供一个 30 位输入像素接口:
    • YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
    • 每个色彩 8,9 或 10 位
    • 像素时钟支持高达 150MHz
  • 提供一个单通道、基于低压差分信令 (LVDS) 且
    兼容平板显示 (FPD)-Link 的输入接口:
    • 支持有效像素时钟速率高达 90MHz 的输入源
    • 支持四种经解调的像素映射模式,适用于 8、9、10 路 YUV、YCrCb 或 RGB 格式的输入
  • 支持 45Hz 至 120Hz 的帧速率
  • 完全支持 Diamond 0.45 WXGA
  • 高速、双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
  • 149.33MHz ARM926微处理器
  • 微处理器外设:
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
    • 两个 I2C 端口
    • 两个通用异步收发器 (UART) 端口(只用于调试)
    • 32KB 内部随机存取存储器 (RAM)
    • 专用发光二级管 (LED) PWM 发生器
  • 图像处理:
    • 针对标准、宽和黑边缘的自动锁
    • 1D 梯形失真校正
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 初始屏幕显示支持
  • 集成型时钟生成电路
    • 运行在单个 32MHz 晶振上
    • 集成展频计时
  • 集成 64Mb 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持:针对微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 系统控制:
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直显示图像抖动
  • 支持边界扫描测试的 JTAG
  • 419 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装

应用

  • 电池供电的移动式附件高清 (HD) 投影仪
  • 电池供电的智能 HD 附件
  • 无屏幕显示 – 交互式显示器
  • 移动电影院
  • 游戏显示

All trademarks are the property of their respective owners.

DLPC6401 的说明

DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息