DLPC350ZFF 正在供货

适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 -
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 BGA (ZFF) | 419
工作温度范围 (°C) 0 to 105
包装数量 | 包装 10 | BULK

DLPC350 的特性

  • 可支持 DLP4500 和 DLP4500NIR DMD 的可靠运行
  • 高速图形显示模式 中将“高速图形序列模式”更新为“高速图形显示模式”
    • 1 位二进制图形速率可达 4225Hz
    • 8 位灰度图形速率可达 120Hz
    • 输入与微镜 1 对 1 映射
    • 多位深度和图形序列中的 LED
  • 与摄像头和传感器轻松同步
    • 两个可配置输入触发器
    • 两个可配置输出触发器
  • 14 个完全可编程的 GPIO 信号
  • 64Mb 内部 RAM
    • 可存储多达 48 个 1 位图形
    • 无需外部易失性存储器
  • 支持高达 32MB 的外部并行闪存,可提升图形存储
  • 多个配置接口
    • 一个 USB V1.1 受控端口
    • 两个 I2C 端口
    • LED PWM 发生器
  • 运行时的视频显示模式
    • 10 至 120Hz 全色帧速率
    • YUV、YCrCb 或 RGB 输入数据格式
  • 集成微镜驱动器
  • 集成时钟生成功能

DLPC350 的说明

DLPC350 是一款数字控制器,能够为 DLP4500 或 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供保证。DLPC350 控制器还在用户电子器件和 DMD 间提供一个便捷的、多功能接口,此接口可实现高速样式速率,连同 LED 控制和用于多输入格式的数据格式化。

DLPC350 控制器用照相机、传感器或其他外设为同步显示的样式提供输入和输出触发信号。该控制器能够集成到低成本的小型光定向 应用。应用 包括 3D 扫描或计量系统、光谱仪、交互式显示屏、化学分析仪、医疗仪器以及其他需要空间照明调制(光定向和光构图)的终端设备。

DLPC350 控制器是一种数据格式化和 DMD 控制专用集成电路 (ASIC),适用于 DLP4500 的可见光或近红外 (NIR) 版本。有关更多详细信息,请参阅 DLPR350 固件主页DLP4500 数据表DLP4500NIR 数据表

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息