封装信息
| 封装 | 引脚 CLGA (FLS) | 355 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 12 | TRAY NON-STD |
DLP9000 的特性
- 高分辨率 2560×1600 (WQXGA) 阵列
- 超过四百万个微镜
- 7.56µm 微镜间距
- 0.9 英寸微镜阵列对角线
- ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
- 设计用于边缘照明
- 集成微镜驱动器电路
- 两个高速选项
- 采用 DLPC910 控制器的 DLP9000XFLS
- 480Mhz 输入数据时钟速率
- 对于持续输入数据流,最高像素数据速率大于 61 千兆位/秒
- 1 位二进制模式速率达 15kHz
- 采用调制照明的 8 位灰度模式,速率达 1.8kHz
- 采用两个 DLPC900 控制器的 DLP9000FLS
- 400Mhz 输入数据时钟速率
- 最高像素数据速率大于 38 千兆位/秒,多达 400 个预存储的二进制模式
- 1 位二进制模式速率达 9.5kHz
- 8 位灰度模式速率达 247Hz
- 设计用于宽波长范围
- 400nm 至 700nm
- 窗口传输效率 95%(单通、通过双窗面)
- 微镜反射率 88%
- 阵列衍射效率 86%
- 阵列填充因子 92%
应用
- 工业
- 机器视觉和质量控制
- 3D 打印
- 直接成像平版印刷术
- 激光打标和修复
- 医疗
- 眼科
- 针对四肢和皮肤测量的 3D 扫描仪
- 高光谱成像
- 高光谱扫描
- 显示屏
- 3D 成像显微镜
- 智能和自适应照明
All trademarks are the property of their respective owners.
DLP9000 的说明
高分辨率 DLP9000FLS 和 DLP9000XFLS 数字微镜器件 (DMD) 是可调制入射光幅度、方向和/或相位的空间照明调制器 (SLM),微镜数超过四百万。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP9000XFLS 自身具备的流传输性质与其 DLPC910 控制器相结合,可为平版印刷应用提供超高速持续 数据流。这两款 DMD 能够为 3D 打印应用实现更大的构造尺寸和更为精细的 分辨率。高分辨率支持扫描较大物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接的 帮助。