封装信息
| 封装 | 引脚 CLGA (FQK) | 57 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 120 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP3010 的特性
- 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,正交布局
- 5.4µm 微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平面)
- 侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3433 或 DLPC3438 显示控制器和 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行