BQ79735-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
- 功能安全合规型
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL D 要求
- 17 个单端电压通道
- 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
- 电池包和电池同步至 64uS
- 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
- 专用 MOSFET 开关驱动引脚
- 智能 SPI 控制器 HUB
- 支持多个 SPI 外围器件
- 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
- 与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射
该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。它可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关管。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 和 UART 与 MCU 通信。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 电压、电流和绝缘电阻监测功能评估模块
BQ79731Q1EVM 评估模块 (EVM) 也称为 BMS060,介绍了 BQ7973x-Q1 的一般特性、工作原理、硬件设置和使用。这些是高度集成的电压、电流和绝缘电阻监测器件,主要用于需要高级诊断功能和多种通信协议的电池接线盒 (BJB) 汽车应用。
BMS060 评估板旨在考察包含大尺寸锂离子电池包应用的系统中潜在的器件用途,从而提供监测、系统保护和菊花链通信。
驱动程序或库
BQ7973x-Q1 documentation repository
驱动程序或库
BQ7973X-Q1-EVALUATION — BQ7973x-Q1 early evaluation files
BQ7973x-Q1 early evaluation files
支持的产品和硬件
驱动程序或库
BQ7973X-Q1-FMEDA — BQ7973x-Q1 FMEDA files
BQ7973x-Q1 FMEDA files
支持的产品和硬件
驱动程序或库
BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7973x-Q1 functional safety documents
BQ7973x-Q1 functional safety documents
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。