400-pin (ABJ) package image

AFE7444IABJ 正在供货

4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器

等同于: AFE7444IABJ.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

更多 AFE7444 信息

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ABJ) | 400
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE7444 的特性

  • 四通道、14 位 9GSPS DAC
    • 信号带宽高达 800MHz
    • 每通道 1个 DSA 调节输出功率
  • 四通道、14 位 3GSPS ADC
    • 信号带宽高达 800MHz
    • NSD:–151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、–3dBFS 时的交流性能
      • SNR:55dBFS
      • SFDR:73dBc HD2 和 HD3
      • SFDR:91dBc(最严重毛刺)
    • 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 快速跳频 < 1µs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个 ADC 连接双通道 DDC
    • 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
    • 抽取率:3 倍至 32 倍
  • 发送数字信号路径:
    • 每个带有 32 位 NCO 的 DAC 连接双通道 DUC
    • 插值率:8 倍至 36 倍
    • Sin(x)/x 校正和可配置延迟
    • 功率放大器保护 (PAP)
  • JESD204B 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的收发器
    • 子类 1 多芯片同步
  • 时钟:
    • 具有旁路选项的内部 PLL 和 VCO
    • 利用时钟分频器产生最高为 3GHz 的时钟输出
  • DAC 功耗:9GSPS 时为 1.7W/ch
  • ADC 功耗:3GSPS 时为 1.8W/ch
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距

AFE7444 的说明

AFE7444 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的四路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 6GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。

DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 800MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。

每个 ADC 输入路径包括一个双通道 DSA 和射频数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化。

8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息