15-pin (YZP) package image

AFE4404YZPR 正在供货

适用于可穿戴设备、光学心率监测和生物传感的超小型集成式 AFE

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AFE4404YZPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE4404YZPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 AFE4404 信息

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 15
工作温度范围 (°C) -20 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

AFE4404 的特性

  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC,用于每个 LED 和环境相位
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 可编程互阻抗增益:
      10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使电流降至 200µA 以下
  • 脉冲频率:10SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • I2C 接口
  • 工作温度范围:–20°C 至 70°C
  • 2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V

应用

  • 光学心率监测 (HRM)
  • 心率变异分析 (HRV)
  • 血氧饱和仪(SpO2 测量)
  • 最大摄氧量
  • 卡路里消耗

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE4404 的说明

AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE4404YZPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息