16-pin (YBH) package image

ADS7066IYBHT 正在供货

具有内部基准、GPIO 和 SPI 的八通道、250kSPS、16 位模数转换器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS7066IYBHT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS7066IYBHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADS7066 的特性

  • 小尺寸解决方案:
    • DSBGA 和 WQFN 封装
    • 节省空间、无电容、2.5V 内部基准
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 可编程均值滤波器:
    • 用于求平均值的可编程样本大小
    • 利用内部转换求平均值
    • 用于计算平均输出的 20 位分辨率
  • 具有通道序列发生器的低泄漏多路复用器:
    • 手动模式、动态模式和自动序列模式
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:91.9dB,THD:-100dB
    • 可编程均值滤波器提高了 SNR
    • INL:±1LSB,16 位,无丢码
    • 内部校准改善了偏移量和温漂
    • 250kSPS 采样率,无延迟
  • 宽工作电压范围:
    • ADC 输入范围:0V 至 V REF 和 2 × V REF
    • 模拟电源:3V 至 5.5V
    • 数字电源:1.65V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 高速 60MHz SPI

ADS7066 的说明

ADS7066 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。ADS7066 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体解决方案尺寸。该器件系列包括 ADS7067 (800kSPS) 和 ADS7066 (250kSPS) 速率型号。

ADS7066 采用内置的偏移量校准功能,可在系统的宽工作范围内提高精度。可编程均值滤波器可实现更高的分辨率测量。ADS7066 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。

增强型 SPI 支持 ADS7066 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局并降低系统成本。ADS7066 具有循环冗余校验 (CRC) 功能,可用于数据读取和写入操作以及上电配置。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS7066IYBHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息