256-pin (ACF) package image

ADC12DL2500ACF 正在供货

12 位双通道 2.5GSPS 或单通道 5GSPS 模数转换器(LVDS 接口)

等同于: ADC12DL2500ACF.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A5A3

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ACF) | 256
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

ADC12DL2500 的特性

  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下采样速率高达 1GSPS、3GSPS 或 5GSPS
    • 双通道模式下的采样速率高达 500MSPS、1.5GSPS 或 2.5GSPS
  • 内部抖动技术,可产生低幅高位谐波
  • 低延迟 LVDS 接口:
    • 总延时:< 10ns
    • 多达 48 个速率为 1.6Gbps 的数据对
    • 四个 DDR 数据时钟
    • 选通信号会简化同步
  • 本底噪声(无输入,VFS = 1VPP-DIFF):
    • 双通道模式:-143.5dBFS/Hz、-148dBFS/Hz、-149.8dBFS/Hz
    • 单通道模式:-146.2dBFS/Hz、-150.3dBFS/Hz、-152.2dBFS/Hz
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • 功耗:2.6W、2.8W、3W

ADC12DL2500 的说明

ADC12DL500、ADC12DL1500 和 ADC12DL2500 是模数转换器 (ADC) 系列产品,在双通道模式下的采样速率高达 500MSPS、1.5GSPS 和 2.5GSPS,而在单通道模式下的采样速率高达 1GSPS、3GSPS 和 5GSPS。该器件可通过编程方式针对通道数(双通道模式)和采样速率(单通道模式)进行权衡,方便用户开发灵活的硬件,从而满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。

这些器件针对延迟敏感型应用采用低延迟的低电压差分信号 (LVDS) 接口,或在需要 LVDS 的简易性时使用该接口。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条 12 位数据总线中)。该接口支持高达 1.6Gbps 的信号速率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。选通信号是在内部产生的,并且 SYSREF 输入可在确定的时间将其复位。无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口化等创新的同步特性进一步简化了多器件同步。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息