144-pin (AAV) package image

ADC08DJ5200RFAAVT 正在供货

具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADC08DJ5200RFAAVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC08DJ5200RFAAV 正在供货
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A5A1

更多 ADC08DJ5200RF 信息

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (AAV) | 144
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADC08DJ5200RF 的特性

  • ADC 内核:
    • 8 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 10.4GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 5.2GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式: –143.4dBFS/Hz
      • 单通道模式: –146.2dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz,TYP):7.8 位
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8.1GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式兼容 JESD204B
  • 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5dBm(+27.5dBFS,560x 满量程功率)
  • 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:3.8W
  • 电源:1.1V、1.9V

ADC08DJ5200RF 的说明

ADC08DJ5200RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC08DJ5200RF 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC08DJ5200RF 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。

无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC08DJ5200RFAAV 正在供货
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息