按类别浏览
无线连接 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂的系统,您都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类齐全且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
软件
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
教育资源
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
合作伙伴
我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。
为何选择 TI 无线连接技术?
专注创新 20 余年
通过协议标准化、无晶体 MCU 和高级安全功能等创新技术来集成无线功能。
适合您的连接
从实现 2.4GHz、Sub-1GHz 和 Wi-Fi 连接的各种经济实惠的成熟无线电产品系列中进行选择。
您的互联应用合作伙伴
我们可使用直观的开发工具和资源指导您选择合适的无线技术,从而满足您的应用需求。
加速无线连接
高性价比 Wi-Fi 6 不受地点限制
以实惠的价格将 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 轻松集成到嵌入式应用中,推动您的物联网技术发展。我们可扩展的 Wi-Fi 6 产品系列可轻松连接到处理器或 MCU 主机,即使在恶劣环境中也能提供可靠的连接。
TI 为连接物联网应用实现更稳健、更实惠的 Wi-Fi® 技术
低功耗蓝牙的应用比以往更加广泛
借助 CC2340 系列,您可以快速轻松地将低功耗蓝牙添加到任何应用中。在专家技术支持和我们对内部制造布局持续投资的加持下,这些无线 MCU 可提供优质的射频和功耗性能。CC2340 无线 MCU 的起始价格低至 0.79 美元。
面向 CC23xx 的 SimpleLink Academy
使用我们的无线 BMS 解决方案革新电动汽车的电池管理
通过消除电缆和连接器,无线电池管理系统 (BMS) 可提高可靠性和设计灵活性,并降低系统成本。然而,无线 BMS 也面临着诸多挑战,例如符合 ASIL D 功能安全合规要求。
凭借我们经 TÜV SÜD 评估的功能安全理念以及可实现出色网络可用性的先进、专有无线协议,您现在能够制造更可靠且更高效的电动汽车。
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
实现无线 BMS的特色产品
互联事物的基础:Matter
开始开发采用 Matter 技术的物联网设备,该技术为连接多个智能设备提供了一种简单、可靠且安全的方式。Matter 是由连接标准联盟(前身为 Zigbee 联盟)开发的免版税连接标准,可在 Thread 和 Wi-Fi 网络层运行并使用低功耗蓝牙进行调试。这一统一的应用层使制造商能够加快开发速度,并为消费者改进了智能物联网设备之间的兼容性。
有关 Matter 连接标准的常见问题解答
Matter 技术演示
为何要将人工智能用于连接产品?
针对您的产品需求自定义的算法快速决策。通过 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth® 和其他无线协议等协议连接的边缘 AI 建模可在不断变化的环境中推动局部快速反应,同时仍然保持全局网络连接,从而解决延时、隐私和云成本问题。
了解我们的合作伙伴: