无线连接

经济实惠的创新型无线解决方案,适用于不断发展的互联世界

parametric-filter查看所有产品
选择合适的无线技术至关重要,我们将随时为您提供帮助。凭借 20 多年的经验,我们正在改进包括 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、Zigbee® 等在内的连接协议。我们提供一系列经济实惠的高质量低功耗无线微控制器 (MCU)、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足任何射频设计需求。为开始下一个物联网互联项目选择协议。

按类别浏览

无线连接 设计和开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂的系统,您都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类齐全且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

硬件

探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。 arrow-right

软件

SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。 arrow-right

教育资源

将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

为何选择 TI 无线连接技术?

checkmark

专注创新 20 余年

通过协议标准化、无晶体 MCU 和高级安全功能等创新技术来集成无线功能。

checkmark

适合您的连接

从实现 2.4GHz、Sub-1GHz 和 Wi-Fi 连接的各种经济实惠的成熟无线电产品系列中进行选择。

checkmark

您的互联应用合作伙伴

我们可使用直观的开发工具和资源指导您选择合适的无线技术,从而满足您的应用需求。 

加速无线连接

高性价比 Wi-Fi 6 不受地点限制

以实惠的价格将 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 轻松集成到嵌入式应用中,推动您的物联网技术发展。我们可扩展的 Wi-Fi 6 产品系列可轻松连接到处理器或 MCU 主机,即使在恶劣环境中也能提供可靠的连接。

博客
Wi-Fi®︎ 6 鲜为人知的功能如何帮助您放心地连接物联网设备
了解 Wi-Fi 6 如何在网络效率、高级安全性、节能和延时管理等方面让物联网应用受益。
资源
TI 为连接物联网应用实现更稳健、更实惠的 Wi-Fi® 技术
了解 SimpleLink™ 无线连接器件如何在任意环境中均可实现高效的 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 连接。
实现Wi-Fi 6的特色产品
CC3301 正在供货 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
CC3300 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC

低功耗蓝牙的应用比以往更加广泛

借助 CC2340 系列,您可以快速轻松地将低功耗蓝牙添加到任何应用中。在专家技术支持和我们对内部制造布局持续投资的加持下,这些无线 MCU 可提供优质的射频和功耗性能。CC2340 无线 MCU 的起始价格低至 0.79 美元。

资源
面向 CC23xx 的 SimpleLink Academy
借助我们易于使用的培训模块(旨在指导使用 CC2340 LaunchPad),开始了解 SimpleLink MCU 平台、低功耗蓝牙等。
资源
连接应用
使用我们面向移动设备的示例低功耗蓝牙应用来评估 CC2340 并快速构建您自己的移动应用。

使用我们的无线 BMS 解决方案革新电动汽车的电池管理

通过消除电缆和连接器,无线电池管理系统 (BMS) 可提高可靠性和设计灵活性,并降低系统成本。然而,无线 BMS 也面临着诸多挑战,例如符合 ASIL D 功能安全合规要求。

凭借我们经 TÜV SÜD 评估的功能安全理念以及可实现出色网络可用性的先进、专有无线协议,您现在能够制造更可靠且更高效的电动汽车。

白皮书
电动汽车电池管理中的有线通信与无线通信 (Rev. A)
本白皮书论述了电动汽车 (EV) 中有线和无线电池管理系统的设计注意事项。
PDF | HTML
功能安全信息
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
此白皮书探讨了设计无线电池管理系统时遇到的独特功能安全挑战。
PDF | HTML
视频
无线 BMS 演示
了解如何在汽车电池管理系统中使用 TI 的高级专有无线协议来消除线束和连接器。
实现无线 BMS的特色产品
CC2662R-Q1 正在供货 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
BQ79614-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车级 14 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器

互联事物的基础:Matter

开始开发采用 Matter 技术的物联网设备,该技术为连接多个智能设备提供了一种简单、可靠且安全的方式。Matter 是由连接标准联盟(前身为 Zigbee 联盟)开发的免版税连接标准,可在 Thread 和 Wi-Fi 网络层运行并使用低功耗蓝牙进行调试。这一统一的应用层使制造商能够加快开发速度,并为消费者改进了智能物联网设备之间的兼容性。

博客
有关 Matter 连接标准的常见问题解答
阅读此技术文章,了解有关在 Thread 和 Wi-Fi 网络层上运行的 Matter 连接标准的所有须知信息,以便为连接的设备提供统一的应用层。
视频
Matter 简介
观看我们的 Connect 视频,了解我们的专家对新 Matter 协议及其各种应用的论述。
视频
Matter 技术演示
观看此演示视频,了解基于 TI SimpleLink 无线 MCU 平台的 Matter 标准。在此演示视频中,您将了解基于 SimpleLink Thread 技术和 SimpleLink Wi-Fi 技术的 Matter 标准。
实现Matter 技术的特色产品
CC2652R7 正在供货 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652P7 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存
CC3235SF 正在供货 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

为何要将人工智能用于连接产品?

针对您的产品需求自定义的算法快速决策。通过 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth® 和其他无线协议等协议连接的边缘 AI 建模可在不断变化的环境中推动局部快速反应,同时仍然保持全局网络连接,从而解决延时、隐私和云成本问题。

了解我们的合作伙伴:

视频
连接:Edge Impulse 面向物联网的嵌入式机器学习
观看此 Connect 视频,其中我们与 Edge Impulse 的解决方案工程师 David Schwarz 探讨了嵌入式机器学习。David 还演示了 Edge Impulse 的机器学习平台。
视频
使用嵌入式机器学习进行声波检测和环境监测
在本次在线研讨会中,您将了解如何进行收集、训练和优化并将基于音频的异常检测算法部署到 CC1352P LaunchPad。
实现边缘 AI的特色产品
CC3235S 正在供货 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
CC1352P 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

技术资源

视频系列
视频系列
了解万物互联
我们的 Connect 视频系列提供专家演讲、实践演示、新品预览、培训等,涵盖各种无线连接协议和技术。 
选择指南
选择指南
无线连接技术选择指南 (Rev. B)
下载我们的无线连接技术选择指南,从而根据距离、频率、吞吐量、网络和电池要求,快速、轻松选择适合您应用的协议。 
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
SimpleLink Academy 无线连接交互式培训 
浏览我们的 SimpleLink 无线 MCU 产品系列实践培训模块,这些模块支持蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、Sub-1GHz 等协议,涵盖从基本示例到高级主题的所有开发阶段。