硬件开发
最快速简便的开发途径
借助我们经过验证和测试的硬件套件和电路板生态系统,在设计和开发过程的每个阶段充分利用您的时间和资源。快速进行设计的原型设计和迭代,并消除从概念到产品过程中的障碍。只需插入 TI 电路板即可开始使用。
使用 TI 硬件进行开发的优势
适用于所有器件的电路板
无论您有何要求,我们都能提供相应的电路板来帮助您评估和开发设计。
可扩展系统
模块化的微控制器和处理器套件生态系统经济实用,可让您根据特定系统需求快速评估嵌入器器件。
可扩展的集成软件
我们的硬件套件旨在与我们易于使用的开发环境以及软件开发套件(提供简洁代码示例和平台可扩展性)无缝协作。
硬件
什么是 LaunchPad™ 开发套件?
使用 LaunchPad 开发套件,利用有助于灵活评估 MCU 的模块化生态系统,开始评估我们的微控制器。从各种低成本套件和应用特定的 BoosterPack™ 插件模块中进行选择,进一步扩展设计功能,以便开始开发。可扩展软件工具提供了多个用于对 LaunchPad 开发套件进行编程的入口点。
什么是入门套件?
我们基于 Arm® 的处理器入门套件是独立的测试和开发平台,可用于加快未来设计的评估和原型设计阶段。这些套件包括有线和无线连接、扩展接头、多个引导选项和灵活的调试功能,可实现快速评估。入门套件还具有适用于 Linux 和 RTOS 的预构建软件映像,可通过合作伙伴演示进行扩展,从而在定制硬件设计过程中及之后最大限度地提高设计效率。
满足您所需性能的评估板
TI 的模拟和嵌入式评估模块 (EVM) 可用于访问所有器件功能和接口,并在原型设计到量产阶段为您提供支持。此外,我们的 EVM 具有最大的灵活性,让您可以不受限制地编写软件,同时为您提供实现最佳性能的蓝图。