技术

技术

借助我们的技术进步,发掘创新的设计方法

了解我们的核心技术

我们先进的技术可以帮助您打造出色的设计,更高效地管理电源、更准确地感知世界、不受干扰地连接信息和更智能地处理数据。

让连接更简单、更具可扩展性并且更安全。我们久经考验且经过测试的有线和无线连接器件产品系列具有广泛的协议支持,可满足超高的工业、汽车、企业和法规合规性标准。

转变您的电机设计。我们的电机控制技术提供了灵活性和便利性选项,可支持各种设计选项和拓扑的电机系统。

无论是提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是在高电压下维持安全性,我们的产品都可以帮您解决电源管理方面的主要难题。

借助我们可扩展的高效处理技术,可以轻松安全地连接机器、实时做出明智的决策,以及安全地控制系统和流程,从而改善我们的世界并使之实现自动化。

使用我们的电流、电压、环境、位置和接近检测技术,更准确地感知世界。从分立式或集成式解决方案中进行选择,实现高精度、较短的响应时间和非常高的可靠性。

轻松、快速且实时完成数据交换,使工厂更加智能。查找受支持协议的相关信息,包括互补模拟和嵌入式处理产品、经认证器件软件栈、热门工业通信技术,以及我们 TI 专家提供的工程支持。

专为满足您的系统级需求而打造

从本质上讲,您的系统需要安全智能且具有功能安全。我们提供经认证的开发流程、内置加速器以及广泛的硬件、软件和分析报告生态系统,使您能够更轻松地满足这些要求。

我们的模拟和嵌入式产品满足各种功能安全标准,例如国际标准化组织 (ISO) 26262 和国际电工委员会 (IEC) 61508。我们经认证的质量流程非常重视安全性,但安全关键型功能要求更严格。因此,我们的产品采用经过 Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) 认证的安全硬件和软件开发流程。

面对日益互联且复杂的世界,我们提供支持各种信息安全机制的广泛产品系列,以应对新出现的威胁。