毫米波雷达传感器

借助我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 器件产品系列,在全新和现有的工业和汽车应用中使用毫米波雷达

parametric-filter查看所有产品
我们的高性能传感器可承受恶劣的环境条件,帮助克服全球汽车和工业应用中的视觉感应挑战。我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 毫米波雷达传感器产品系列可为您扫除设计障碍,方便您轻松进行设计。这些完全集成的产品支持具有远距离、高分辨率和边缘智能的感应应用。

按类别浏览

毫米波雷达传感器 设计和开发

开始使用我们的毫米波雷达传感器。

TI 开发人员专区

获取培训和资源,以便轻松开始开发。 arrow-right

硬件

查找适用于您的毫米波雷达传感器的评估模块或开发套件。 arrow-right

软件

使用我们的毫米波软件开发套件 (SDK) 和 mmWave Studio 来简化您的软件开发流程。 arrow-right

合作伙伴

查找可满足您需求的合适第三方 arrow-right

教育资源

查找用于支持开发流程的其他资源 arrow-right

AWRL6844
汽车毫米波雷达传感器

汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 19.99

IWRL6844
工业毫米波雷达传感器

单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 19.65

AWR2944P
汽车毫米波雷达传感器

76GHz 至 81GHz、高性能单芯片调频连续波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 31.95

IWRL1432
工业毫米波雷达传感器

单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 11.506

AWRL1432
汽车毫米波雷达传感器

单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 10.49

IWR2944
工业毫米波雷达传感器

具有集成 DSP、MCU 和以太网的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业高性能雷达

价格约为 (USD) 1ku | 19.99

为何选择 TI mmWave 技术?

checkmark

性能创新

我们的高分辨率雷达技术支持具有边缘智能的低功耗感应应用,并且可承受恶劣的环境条件。

checkmark

雷达的更多应用

我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 传感器产品系列支持重新定义和增强的现有感应应用,包括简单的低功耗运动检测和高端成像雷达等。

checkmark

易于使用

我们减少了设计障碍,有助于简化完整的雷达片上系统 (SoC) 和封装天线传感器等产品的设计,从而解决了射频天线设计的难题。

关键毫米波传感器技术

满足功耗受限型应用的需求

 

我们全新的毫米波传感器在设计之初就采用低功耗架构,可帮助您在汽车、工业和消费类电子产品领域中需要较低功耗的应用中实现强大的雷达感应功能。

技术文章
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感 (Rev. A)
利用我们的低功耗雷达架构,满足个人电子产品、工业和汽车等功耗受限型应用中的感应和功耗要求。
PDF | HTML
技术文章
Meet Euro NCAP child presence detection requirements with low-power 60-GHz mmWave
我们的雷达传感器支持车内感应,可检测车内(包括搁脚空间)是否存在儿童,以及实现超低的系统物料清单成本,从而帮助您满足 Euro NCAP 设计要求。
PDF | HTML
资源
毫米波感应估算器
借助我们的感应估算器工具,实现线性调频脉冲配置的快速原型设计。通过设计过程中的实时反馈,您可以确认我们的器件是否满足您的感应和功耗要求。
实现功耗受限型应用的特色产品
新产品 AWRL6432 正在供货 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器
新产品 IWRL6432 正在供货 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
新产品 AWRL1432 正在供货 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器
提高系统稳健性和效率,加快安全开发

我们的毫米波集成电路和 SoC 采用多种内置安全机制进行设计,可帮助您实现系统级汽车安全完整性等级 (ASIL) 和 SIL 目标。这些传感器有助于检测和防止危险故障,或减少危险故障的影响,从而提高可靠性。我们的毫米波传感器支持开发符合国际标准化组织 26262 和国际电工委员会 61508 标准的应用,从而加快安全开发并提供系统级的无缝集成。

技术文章
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
借助自主监控功能,只需少量主机负载即可满足功能安全要求,从而在保持性能的同时减少对外部元件的需求。
PDF | HTML
选择指南
雷达功能安全促成措施 (Rev. A)
利用我们的毫米波传感器安全机制,如独立第三方认证,简化安全关键应用的系统开发并加快产品上市速度。
PDF
功能安全信息
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
了解 TI 功能安全合规型系统设计开发步骤以及应用进行功能安全合规型认证所需的安全构件。
PDF | HTML
实现功能安全的特色产品
IWR6843 正在供货 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
AWR6843 正在供货 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
AWR1843 正在供货 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器

技术资源

白皮书
白皮书
毫米波传感器基础知识
阅读毫米波雷达传感器基础知识白皮书,了解毫米波雷达技术的基础知识以及我们如何帮助解决系统难题。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
毫米波培训系列
观看我们的培训系列,了解毫米波雷达传感器的基础知识并快速开始开发。
技术文章
技术文章
接近传感在推动新兴市场发展方面的作用
详细了解接近传感器以及如何选择适合当今新兴市场的类型以满足您的设计要求。
document-pdfAcrobat PDF