数字信号处理器 (DSP)

具有品类齐全、可扩展、可编程 DSP 器件的卓越产品系列

parametric-filter查看所有产品
我们的可编程数字信号处理器 (DSP) 可在各种嵌入式实时信号处理应用中运行,包括音频及航天与国防。我们的 DSP 产品包括低功耗单核处理器和高性能多核 DSP 和 Arm SoC,总有一款 DSP 适合您的设计。

按类别浏览

按 DSP 内核选择
单核 DSP

以出色的每瓦性能获得低功耗和实时信号处理。

多核 DSP

获得高性能并行信号处理。

按等级选择
高可靠性 DSP

在恶劣环境和严苛应用中获得任务关键型信号处理。

AM62D-Q1
数字信号处理器 (DSP)

具有 Arm® Cortex®-A53、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的汽车级 40GFLOPS DSP 音频处理器

价格约为 (USD) 1ku | 22.54

AM2754-Q1
数字信号处理器 (DSP)

适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80 GFLOPS DSP 微控制器

价格约为 (USD) 1ku | 29

TMS320C6452
数字信号处理器 (DSP)

C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网

价格约为 (USD) 1ku | 85

为何选择 TI DSP?

checkmark

实时信号处理

我们的 DSP 支持低至 10ns 的事件响应时间,具有专用的指令。

checkmark

采用每瓦性能出色的超小封装

在应用中功耗低于 200µW/MHz 的超低功耗 DSP 和 12GFLOPs/W 以上的超高性能 DSP。

checkmark

性能高效

我们的 DSP 可提供高达 200GFLOPS 和 400GMAC 的性能。

技术资源

白皮书
白皮书
Very large FFT for TMS320C6678 processors
详细了解超大型 FFT (VLFFT) 演示及其为我们的 C66x DSP 带来的功能。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter Kit
详细了解在我们的 C66x 和 C674x DSP 器件上对关键音频功能进行基准测试的简单快捷方式。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper
了解更多关于使用语音作为用户界面以及它如何帮助改变语音处理体验的信息。
document-pdfAcrobat PDF