升压

将输入电压高效转换到更高的输出电压

品类丰富的高效产品系列

我们品类丰富的升压稳压器产品系列包括同步和非同步器件,这些器件能够以高达 96% 的效率满足从几毫安到 100A 等各种应用的需求。我们的产品具有有助于延长电池寿命的低静态电流 (IQ)、实现小尺寸的高功率密度和实现低 EMI 的展频技术等关键特性。 

按类别浏览产品

电源模块(集成磁性元件)

适用于直流/直流升压转换的超简单、超小型选件。

转换器(集成 FET)

通过集成 FET 升压转换器实现简单性和灵活性的平衡

控制器(外部 FET)

可在热性能要求严苛的高功耗应用中实现高可靠性

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

技术资源

白皮书
白皮书
How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs
本文档介绍了如何使用升压电源管理 IC 实现升压、SEPIC 或反激式稳压器以及如何选择合适的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D)
此应用手册提供的公式用于计算升压转换器的功率级,该转换器基于具有集成式开关并在连续导通模式下运行的 IC 构建。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters
了解如何选择合适的二极管,以在您的设计中实现卓越效率和性能。
document-pdfAcrobat PDF