AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

利用我们适用于各种电源拓扑结构的转换器产品系列优化电源转换。

parametric-filter查看所有产品
由于直流/直流降压转换器的控制器带有一个或多个集成式 FET 和一个外部电感器,因此可实现灵活性与易用性之间的平衡。浏览我们全面的直流/直流降压转换器产品系列,并利用相应的设计工具解决各类应用的电源设计难题。

按类别浏览

按拓扑选择

降压

由于直流/直流降压转换器的控制器带有一个或多个集成式 FET 和一个外部电感器,因此可实现灵活性与易用性之间的平衡。

升压

我们的低功耗升压转换器可满足您对小尺寸解决方案、低系统成本和高功率密度的需求。

降压/升压、反相和双电源

我们的降压/升压、反相和双电源转换器产品系列集成了 FET,可减少系统中的元件数量并简化电路板设计。

隔离式

使用少量外部元件轻松生成一个或多个隔离式正负电源。无需光耦合器,器件可用于隔离式应用。

电荷泵(无电感器)

我们易于使用的电荷泵可提供极小的解决方案尺寸和极高的性能。这些电荷泵非常适合低功耗工业、个人电子设备和电信应用。

精选转换器

TPS62964
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

0.6V VOUT、17V VIN、4A、低噪声、低纹波降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.35

LMR60440
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

Simple Switcher 3.1-V to 36-V, 4.0-A high power density, Low EMI step down converter

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

LMR60420
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

具有低 Iq、高效率和超低 Cout 的 36V、2A 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.63

LM644A2-Q1
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

具有顶部外露焊盘的汽车级 36V、12A、低 Iq 双路输出同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 3.304

TPS546B26
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

4V 至 16V 输入 25A PMBus 同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 2.65

TLV61220A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

具有 5uA Iq、采用 SOT-23 封装的 0.7V 低输入电压升压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.29

技术资源

选择指南
选择指南
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
本快速参考指南涵盖输入电压高达 100V 且输出电流高达 40A 的器件,重点介绍了我们在各种应用中更常用的降压转换器。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
电源基础知识 - 降压稳压器架构
此系列概述了降压稳压器架构,包括:多相、迟滞、COT、电流或仿真电流模式以及电压模式。 
选择指南
选择指南
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
凭借低导通电阻集成式 MOSFET、严格的输出电压调节精度和高级功能集,SWIFT™ 降压转换器能够为业界先进的 DSP 和 FPGA 供电。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

HEV 和 EV
利用 TI 降压稳压器满足混合动力汽车和电动汽车的系统电源要求
信息娱乐系统与仪表组
借助 TI 降压转换器和控制器扩展汽车信息娱乐系统与仪表组系统的功能
数据中心和企业级计算
我们的直流/直流转换器和电源模块可解决企业应用中的功率密度和热设计难题

利用 TI 降压稳压器满足混合动力汽车和电动汽车的系统电源要求

设计工程师不仅要考虑多个注意事项,同时还要满足严格的目标成本和布板空间要求。我们在设计和开发功率器件时便考虑到了这些挑战。

  • 更宽的工作温度范围。
  • 支持严格的电磁兼容性标准,例如国际无线电干扰特别委员会 5 类。
  • 宽输入电压能力范围,可应对较大输入瞬态情况。
  •  可采用引线式封装和无引线封装。

特色资源

产品
  • TPSF12C3 – 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
  • LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器
  • LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器
设计工具和仿真
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40µA IQ、80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块

借助 TI 降压转换器和控制器扩展汽车信息娱乐系统与仪表组系统的功能

当今的汽车信息娱乐系统与仪表组系统为现代驾驶员提供信息、娱乐和连接功能。展望未来,这些系统内的功能应该只增不减。这意味着需要在相同的物理空间内具有更强的处理能力。为了给这些新一代系统供电,电源转换器需要在两个重要方面具有出色表现。

  • 较高的输出功率与封装尺寸比,但不会发生过热。
  • 更大限度地降低传导和辐射电磁干扰。

特色资源

参考设计
  • PMP30670 – 适用于数字驾驶舱处理单元的汽车宽输入电压前端参考设计
  • PMP22030 – 适用于信息娱乐系统显示屏且符合 CISPR 25 5 类标准的高效、低发热电源参考设计
产品
  • LM61495-Q1 – 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器
  • TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器
  • TPS62873-Q1 – 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器

我们的直流/直流转换器和电源模块可解决企业应用中的功率密度和热设计难题

数据中心对于业务连续性和可靠通信至关重要。我们的电源管理解决方案在为高性能处理器供电时可提供稳压电源,同时还可实现高可用性和高效率。

  • 高效率、出色的热性能以及带遥测功能的 PMBus 技术可在降低数据中心温度的同时节省能源。
  • 快速瞬态响应,可减小输出滤波器尺寸。
  • 高输出电压精度,为全新的高级处理器供电。

特色资源

产品
  • TPS54J061 – 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,600mV 基准电压和断续电流限制
  • TPS54KB20 – 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器
硬件开发
设计工具和仿真
软件开发

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

与AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。