TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

基于 Arm 的微控制器

适用于工业和汽车系统的高度集成、低成本 MCU

parametric-filter查看所有产品
我们基于 Arm®-Cortex 的 32 位微控制器 (MCU) 可为您提供可扩展的高性能和高功效器件产品系列,帮助满足您的系统需求。为您的设计提供功能安全、电源效率、实时控制、高级组网、分析和安全等功能。借助我们业内先进的评估工具、参考设计和开发资源,加快您的开发速度。

按类别浏览

Arm® Cortex®-M0+

借助我们的 Arm Cortex-M0+ 微控制器产品系列和生态系统,降低系统成本并加快开发速度

Arm® Cortex®-M4

这一可扩展的微控制器产品系列可提供多种功能丰富的通信外设。帮助您创建高度互联的可靠工业系统。

Arm® Cortex®-R

将微控制器的实时处理、信息安全和功能安全特性与 MPU 中常见的多核计算、信号处理和高级组网功能相结合

MSPM0L2227-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 128KB 双组闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.88

AM263P2
Arm Cortex-R MCU

采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 10.01

MSPM0L2228-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.89

AM2612
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和安全功能且频率高达 500MHz 的双核 Arm Cortex-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 9.96

MSPM0L1228-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

AM263P4
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 11.07

为何选择基于 TI Arm® Cortex® 的微控制器

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

我们提供成本优化型微控制器,可适用于通用和高性能控制及网络。 我们的产品系列品类齐全,可助您找到性能和功能的最佳组合。

checkmark

随时间的推移扩展性能

利用我们广泛多样的产品系列,您可以轻松扩展或精简应用性能,以便使您的设计符合未来需求。我们的可扩展解决方案将随您的产品发展而变化。

checkmark

缩短产品上市时间        

我们提供包括硬件板、软件以及在线支持和培训在内的广泛资源,可帮助您以更低的成本快速设计、开发和推出产品。

基于 Arm® Cortex® 的优势

我们的设计资源精简了器件配置,从而可确保您将时间花在设计应用而非学习新软件上。  我们品类丰富的产品系列包括:

  • 提供多种封装和存储选项及兼容软件的引脚对引脚器件。
  • 引脚对引脚兼容器件中的模拟集成选项,例如零漂移双路运算放大器、比较器和 12 位模数转换器。
  • 从 8 引脚到 100 引脚的 M0+ 产品系列封装选项。

从数字电源控制到电机驱动,我们的器件能够集成控制、组网、信息安全功能,实现安全功能符合安全完整性等级 (SIL)-3/汽车安全完整性等级 (ASIL)-D,可助力您实现单片解决方案。凭借丰富的增强型模拟外设来实现复杂的控制拓扑,我们的器件采用基于 Arm® Cortex®-R5F 的解决方案来满足您的实时控制需求。

  • 频率高达 800MHz 的一至四通道 Arm Cortex-R5F 器件
  • 增强型高分辨率脉宽调制器 (150ps) 以及高达 5 通道的 4MSPS、12 位模数转换器。
  • 无需外部现场可编程门阵列就能实现准确可靠的检测。

可实现工厂自动化和控制的可扩展高效组网

我们基于 Cortex-R 的微控制器为工业环境中的实时确定性通信奠定了基础。此类产品包括经过认证的器件栈和全面的栈支持,无需额外费用。我们全面的工业通信产品可缩短开发时间、降低项目成本并加速产品上市。

  • 启用 EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link 和 PROFINET 协议
  • 实现低至 31.25 微秒的周期时间
  • 整合时间敏感型网络 (TSN) 和单线对以太网
应用手册
Sitara™ 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. E)
查看我们基于 Arm 的 MCU 和处理器所支持的工业通信协议,并了解如何启用这些协议。
PDF | HTML
资源
软件开发套件
了解可在基于 Cortex-R 的 MCU 上启用工业通信协议的软件开发套件。
技术文章
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
了解如何通过支持多种协议的单个印刷电路板 (PCB) 设计来降低项目成本和缩短开发时间。
PDF | HTML

简化您的功能安全设计

从工业自动化和电机驱动器到高级汽车系统,TI 功能安全合规型产品具有多种特性,例如用于实现安全功能符合安全完整性等级 (SIL)-3/汽车安全完整性等级 (ASIL)-D 的隔离式微控制器、存储器保护单元和用于系统监控的温度监测传感器和多通道模数转换器。

  • 符合 SIL-2 至 SIL-3 和 ASIL-B 至 ASIL-D 要求。
  • 具有片上安全诊断功能。
  • 根据经 TÜV SÜD 认证的功能安全开发流程构建。