显示和投影产品

适用于各种应用的逼真、清晰的显示解决方案

parametric-filter查看所有产品
DLP® 技术值得信赖,可为任何显示系统提供高分辨率的亮丽图片。无论是使用独立投影仪还是集成显示单元,DLP 技术都能带来逼真、清晰的图像,从而满足各种外形和亮度要求。DLP 产品采用与全球 90% 的数字电影屏幕相同的显示技术(基于 PMA 研究)。我们的 ≤ 0.47 英寸阵列 (Pico) 产品专为需要小尺寸和低功耗的显示应用而设计,而我们的 ≥ 0.47 英寸阵列产品则专为需要高亮度、出色色彩和高对比度的显示应用而设计。 

按类别浏览

查找更适合您设计需求的显示和投影产品

为什么选择我们的 DLP 显示技术?

checkmark

在任意显示介质上投影

具有出色对比度的 DLP 微显示,可实现形状自由的按需显示应用,并可在任意显示介质上投射绚丽清晰的图像。

checkmark

出色画质

微镜的高速特征使 DLP 显示技术脱颖而出,并且也是提供高分辨率以及明亮、多彩和清晰图片和文本的关键。

checkmark

多种解决方案

DLP 技术的灵活性可确保投影产品适合多种分辨率、亮度等级、屏幕尺寸和价格点,从而可满足客户的不同需求。

分步指南:DLP 显示技术入门

众多采用 DLP 技术的解决方案

创新的脚步永不停歇。您希望打造什么产品?

DLP 显示技术可以应用于激光电视、智能手机投影仪、工业机器、增强现实眼镜和智能家居系统。我们高性能的灵活芯片组可在从 QnHD 到 4K 超高清分辨率下提供高达 60,000 流明的最大亮度,从而满足各种设计需求。

选择芯片组时要考虑的因素

芯片组包括两个主要器件:数字微镜器件和控制器。大多数芯片组还具有电源管理集成电路 (PMIC)。根据所需的功率,芯片组可能配备不同的 PMIC。

选择芯片组时,要考虑的最重要因素是亮度、分辨率和外形尺寸。请参考右侧的图像来帮助您做出决策。

开发入门

选择芯片组后,请按照以下步骤开始搭建您的系统:

  • 在设计显示投影时,要考虑亮度要求及其权衡。
  • 购买评估模块 (EVM) 以开始评估和测试您的设计。
  • 将 EVM 与我们的固件配合使用,以诊断芯片组问题或解决任何问题。
  • 使用我们的搜索工具,根据您的光学模块规格选择最合适的光学模块制造商和系统集成商。
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
阅读了解 DLP 技术中与亮度相关的系统权衡。
PDF | HTML
应用手册
TI DLP® 系统设计:光学模块规格 (Rev. C)
本文档旨在帮助产品开发人员更好地了解光学模块规格和相关系统设计注意事项。
PDF | HTML
资源
DLP 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,我们与多个第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他量产服务全方位为您提供帮助。

在提供支持的情况下进行设计

我们的工程师专门创建了参考设计,以帮助您解决系统级别的挑战。

如果您有具体的技术问题,请通过 TI E2E™ 设计支持论坛提问,我们将会在 24 小时内予以答复。

使用 DLP 品牌推广来推动销售

在行业中深耕三十多年,我们很荣幸地看到 90% 影院都在使用 DLP 技术。为了将我们的技术声誉优势融入您产品的营销,请按照以下指南来在促销广告、指导、参考材料、网站、产品标签或包装上使用 DLP 注册商标、标识、图标或图像。

显示和投影产品 设计和开发

探索适合您的显示或投影应用的芯片组,使用评估模块快速分析您的设计,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商以快速将您的解决方案推向市场,通过在线工程支持解决您的设计问题,并通过第三方加速将您的解决方案部署到生产中。

硬件

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器 arrow-right

软件

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API) arrow-right

光学模块

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度 arrow-right

教育资源

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题 arrow-right

合作伙伴

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件 arrow-right

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估板
DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM

评估板
DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块

DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVMDLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。

与显示和投影产品相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室
本培训课程首先介绍 DLP 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
应用手册
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
亮度要求是在设计任何投影系统时的主要考虑事项之一。详细了解影响亮度的因素和相关的系统权衡。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
TI DLP® 产品消息传递要求和图标指南 (Rev. A)
我们的产品采用 DLP 技术,该技术在全球 90% 的电影院得到采用。了解如何在产品营销中介绍此技术。 
document-pdfAcrobat PDF
DLPA3082
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K UHD)DMD 的 DLP® PMIC

价格约为 (USD) 1ku | 10.57

DLP472TE
≥ 0.47 英寸阵列产品

0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP(R) 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 197.18

DLPC8445
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP 显示控制器

价格约为 (USD) 1ku | 50

DLP472NE
≥ 0.47 英寸阵列产品

0.47 英寸、1080p 高速串行接口 DLP® 数字微镜器件

价格约为 (USD) 1ku | 129.4

DLPA3085
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 16.02

DLPC7530
≥ 0.47 英寸阵列产品

适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器

价格约为 (USD) 1ku | 61.62