楼宇自动化

利用我们的模拟和嵌入式处理产品与专业知识设计更智能、更高效的楼宇自动化系统

利用我们的模拟和嵌入式处理产品设计更智能、更节能的楼宇自动化系统。我们的系统级专业知识、各种器件和参考设计可帮助您实现更为智能的检测、能效和无线连接等创新功能。您可以使用这些功能来监控和控制智能楼宇,从而创建安全、高效且舒适的楼宇环境。

特色应用

利用我们在供暖、通风和空调 (HVAC) 方面的系统专业知识创建创新的热泵系统

设计高能效照明解决方案

为什么在楼宇自动化应用中选择 TI?

checkmark

无线连接更多设备

使用我们支持 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、Zigbee® 和 Matter 协议的低功耗无线 MCU、认证模块和收发器实现安全的无线通信。

checkmark

提高检测精度

利用我们的高精度、低功耗和快速响应的检测产品,使系统能够更好地监控温度、湿度、光或磁力等实际参数的变化并做出反应。

checkmark

减少能源使用

通过低功耗器件、高效功率转换和有效的功率因数校正,在各种不同应用中延长电池寿命并降低运行成本。

设计更智能、更节能的楼宇

实现更有效的安全系统

楼宇安全系统对于确保位置安全和人员安全至关重要。  这些系统涉及各种不同器件,例如安防摄像头或可视门铃、运动检测器、门窗传感器、玻璃破裂传感器、电子锁和紧急按钮。我们的模拟和嵌入式解决方案可帮助捕获和处理每个节点的数据,我们的连接解决方案可帮助这些不同器件彼此通信,它们通常通过 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread 或 Sub-1GHz 信令等协议进行无线通信。对于电池供电系统,我们的低功耗解决方案和高效、低 Iq 电源稳压器可帮助设计人员延长系统的电池寿命,从而提供更方便的用户体验。

应用手册
PIR Motion Detection With MSPM0.
运动检测在许多电池供电型应用中非常重要。本应用手册将介绍采用 MSPM0L1306 的超低功耗、高性能 PIR 设计原理和测试结果。
PDF | HTML
应用手册
使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关
该报告探讨了簧片开关的两种替代感应解决方案,即霍尔效应开关和线性 3D 霍尔效应传感器,并说明了两者如何帮助改进您的设计。
PDF | HTML
实现安全系统的特色产品
IWR6443 正在供货 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
TMAG5170 正在供货 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器
CC1352P 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

实现更环保的 HVAC 系统的更智能检测和电源  

现代 HVAC 系统无疑提高了人们的舒适度和生活质量,不过,它们通常是楼宇内极大的能源消耗设备。设计人员会寻求多种方法来努力提高 HVAC 系统的能效。我们的解决方案有助于使用效率更高的电机和控制技术,例如永磁同步电机和变频驱动器,而我们的电源解决方案有助于实现高效的功率因数校正方案。传感和无线通信技术能够更准确地监测温度、湿度和人体占位以帮助提高系统效率,从而实现对 HVAC 系统的智能控制以满足其供热或降温需求。

参考设计
支持 Sub-1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计
此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。
视频
在可视门铃中使用 60GHz 雷达传感器
本演示视频展示了 60GHz 毫米波雷达传感器如何在各种环境中感应运动。观看视频,了解如何在低功耗应用中使用雷达解锁新功能。
博客
HVAC 系统中的精确检测如何提高效率并节省消费者资金
详细了解如何提高加热、通风和空调 (HVAC) 系统的效率。
实现HVAC 应用的特色产品
新产品 IWRL6432 正在供货 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器
LMG3422R050 正在供货 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET

优化且精确的烟雾探测

尽管烟雾探测器长期以来一直是商业和住宅防火安全系统的重要组成部分,但它们的先进程度仍有待提高,以满足多种需求,包括更早检测到火灾、减少滋扰警报、符合现代监管标准,在某些情况下还需要一氧化碳检测等附加功能。  无论探测器是基于光电检测还是电离,也无论该架构使用分立式模拟信号链、专用模拟前端还是通过 MCU 实现的信号链,我们的解决方案都可以帮助实现精确的烟雾探测,同时保持低功耗,从而延长电池供电的探测器的使用寿命。

应用手册
Achieving 10-Year Battery Life with Smoke Alarm TPS8802
此文章概述了使用 TPS8802 实现 10 年烟雾报警器电池寿命的设计方法。
PDF | HTML
应用手册
Optimizing SNR in Smoke Alarm Photodiode Front Ends with TPS8802 and TPS8804
烟雾探测器的新趋势是使用光电检测技术提高传感器精度并减少误报。了解详情。
PDF | HTML
应用手册
使用 TPS8802 和 MSPM0 MCU 的双射线烟雾探测器
本应用报告介绍了一种双芯片设计,该设计使用了 TPS8802 模拟前端 (AFE) ASIC 和 Arm Cortex-M0+ MSPM0L1306 微控制器,其中前者是经 UL 认证的 UTGT2.S36499 烟雾报警器元件。
PDF | HTML
实现烟雾探测的特色产品
TPS8802 正在供货 民用烟雾报警器模拟前端
MSP430FR2355 正在供货 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
MSPM0L1306 正在供货 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

与楼宇自动化相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

在建造各类基础设施时,在满足尺寸、功耗以及可靠的连接性要求方面给工程师带来了诸多挑战。通过采用 TI 的 SimpleLink 器件,我们获得了超紧凑型解决方案,其功耗非常低,并且能轻松融入 Zigbee 生态系统,从而使我们能直接从这些基础设施向网关发送可靠数据,让我们的客户对自己的设计充满信心。
– Paolo Redaelli | Krabo, 项目经理

技术资源

白皮书
白皮书
启用新一代可视门铃
可视门铃正在改变门铃设备的老旧面貌,而实现这一技术所需的半导体器件已经做好准备迎接挑战。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
我们的楼宇自动化专家探讨了如何通过降低系统待机功耗延长智能锁架构中的电池寿命。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效
了解纳瓦级功耗器件如何帮助提高功能和降低功耗。
document-pdfAcrobat PDF