高级驾驶辅助系统 (ADAS)

推动自动驾驶发展更进一步

浏览应用
Driving automotive safety forward
车辆安全系统不断发展,优秀的汽车制造商热切期盼未来汽车能实现零碰撞。我们可以随时帮助您设计可调节的高级驾驶辅助系统 (ADAS),以期实现更安全、自动化程度更高的驾驶体验。我们的交互式系统方框图可为您提供有关集成电路 (IC)、参考设计和支持内容的详细目录指南,帮助您设计适用于任何车辆的高效 ADAS 功能。

特色应用

满足持续增长的需求,快速、准确和可靠地计算车辆中的传感器和视觉数据

利用先进的网络、处理和电源管理功能,设计更可靠的汽车多摄像头系统

借助感应、通信和电源技术,实现适用于任何架构的汽车雷达,提高车辆安全性

利用可扩展的感应、处理、网络和电源技术设计先进的车内监控系统。

查看全部高级驾驶辅助系统 (ADAS)产品

通过我们的选择工具,您可以为 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 设计筛选、比较和选择合适的器件。

为何选择 TI 驾驶辅助系统?

checkmark

在任何环境中进行感应

借助我们用于雷达、摄像头和激光雷达中关键感应系统的先进技术,实现更安全、更好的驾驶体验。

checkmark

实时通信

减少系统尺寸和成本,同时优化 ADAS 设计中的高速数据传输。

checkmark

处理大量数据

借助我们的专用解决方案,快速可靠地处理域控制器、中央计算和区域架构中的数据,从而增强自动驾驶功能。

checkmark

简化功能安全认证

借助我们的功能安全产品,满足您的国际标准化组织 (ISO) 26262 要求,并达到汽车安全完整性等级 ASIL D。

您的 ADAS 合作伙伴

实现卓越的精度

精度对于摄像头或雷达系统设计至关重要。我们品类齐全的模拟和嵌入式 IC 产品系列,包括先进的可扩展 Jacinto™ TDAx ADAS SOC 和高精度毫米波传感器,可帮助您在设计中实现超高精度。

技术文章
How to choose a power supply for an automotive camera module
随着汽车摄像头技术的发展,动态范围和帧速率不断提高,电源架构需要根据用例要求进行定制。了解为摄像头模块供电的三种方法。
PDF | HTML
视频
汽车类单芯片雷达传感器
60GHz AWR6843AOP 封装天线雷达传感器将传感器尺寸缩减了高达 75%,解决了射频天线设计的难题。观看此视频,了解有关 AWR6843AOP 的更多信息。
实现高精度感应的特色产品
AWR2243 正在供货 76GHz 至 81GHz 汽车级第二代高性能 MMIC
DS90UB953-Q1 正在供货 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器
LP87524B-Q1 正在供货 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

实现快速、可靠的通信

随着 ADAS 技术的进步和架构的不断发展,车辆中需要进行安全可靠的通信。从各种专用通信标准和解决方案(包括控制器局域网 (CAN) 总线、以太网、FPD-Link(一种专有的汽车 SerDes 协议)和外设组件快速互连 (PCIe) 总线)中进行选择,满足您的 ADAS 设计需求。

博客
车载网络如何帮助保障驾驶员安全
如今,汽车配备了更多的传感器、处理器、雷达和摄像头,用于支持高级驾驶辅助系统。
白皮书
现代 ADAS 架构通信协议 (Rev. A)
现代车辆依赖于高速汽车通信技术,这些技术可以更快、更远地传输数据,从而提高车辆的安全性和自主性。
PDF | HTML

开发可扩展的处理解决方案

汽车上的摄像头和雷达传感器有助于提高汽车的自动驾驶等级(最高达 5 级)。  我们的 TDAx ADAS 片上系统 (SoC) 提供可扩展的开放式解决方案(包含现成可用的软件),适用于各种分析和视觉应用。

技术文章
Making ADAS technology more accessible in vehicles
ADAS 解决方案需要从各传感器组中提取数据,并将该数据进行转换,为车辆提供信息。了解我们如何利用数十年的专业知识来应对这些挑战。
PDF | HTML
资源
用于驱动系统的汽车域控制器
此汽车参考设计支持基于域的架构,同时展示了 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能水平。
实现可靠的处理的特色产品
TDA2P-ACD 正在供货 适用于 ADAS 且具有图形、成像处理、视频和视觉加速选项的高性能 SoC 系列
TDA2HF 正在供货 适用于 ADAS 应用且具有完备视频和视觉加速功能的 SoC 处理器
TDA4VM 正在供货 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP

简化功能安全认证

驾驶中存在很多风险,而功能安全提供了必要的风险管理框架。我们的功能安全产品包括按需文档,例如功能安全时基故障和失效模式分布。 

下载
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
无论您从事工厂车间还是公路用车的设计,此白皮书都将带您轻松查找和使用适用于功能安全设计的 IC。
PDF
技术文章
How an automotive ADC can help designers achieve functional safety in ADAS
随着车辆的自动化水平不断提高,供应商和原始设备制造商越来越需要提供监控的 ADC,用于实现其功能安全目标。
PDF | HTML
实现功能安全认证的特色产品
TPS6594-Q1 正在供货 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC
TDA4VM 正在供货 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP
TPS3890-Q1 正在供货 具有可编程延迟的汽车类低静态电流 1% 精度监控器

汽车工程师学会 (SAE) 提供的驾驶自动化级别

未来驾驶将不仅仅需要双手。2 级驾驶自动化(或辅助驾驶)几乎已经渗透到所有车辆。它充当驾驶员需要的第二双眼睛和手,是实现更高自动驾驶级别的基础。辅助驾驶员监控、制动和转向需要更高的感应等级,因此对功率、重量和尺寸的要求更高。我们可帮助您满足严格的设计要求,并确保驾驶员每次都能安心上路驾驶。

下载
视频
借助我们的毫米波传感器推动自动驾驶向前发展
观看 D3 Engineering 使用我们的毫米波雷达传感器和 Jacinto™ 汽车处理器实现 ADAS 交互的演示视频。
资源
可扩展汽车摄像头模块参考设计
此设计通过将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,为 ADAS 系统和其他视觉应用提供了紧凑、可扩展的摄像头模块。

与高级驾驶辅助系统 (ADAS)相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

05 OCT 2021 | 公司博客
高级驾驶辅助系统使汽车更安全、更智能,将帮助汽车制造商实现无碰撞驾驶体验的愿景
阅读详情