按类别浏览
按参数规格进行选择
输入偏置电流
新产品
Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs
价格约为 (USD) 1ku | 2.5
精密运算放大器技术
零温漂技术
采用零漂移技术的放大器使用独特的自动校正技术来避免系统校准,并且没有 1/f 噪声,可实现超高增益的电路配置。
e-Trim 封装级修整技术
组装后的多晶硅保险丝熔断修整技术可在不影响小型化的情况下实现长寿命和长期稳定性。
双极 - 超 β 技术
降低输入偏置电流和电流漂移,从而更大限度地降低电流噪声密度。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压。
JFET 电介质隔离技术
电介质隔离有助于降低寄生电容和减少泄漏,因此与非介电隔离 JFET 的结电容相比,可提供更好的电压系数。
了解特色应用
使用我们的超低功耗和低失调器件进行设计,从而提高患者监护性能。
我们的精密放大器可实现高精度测量,以满足您的多参数患者监护要求。我们的小型封装和超低功耗放大器可为新兴的便携式监控领域提供解决方案。
- 请观看视频,获取便携式监控指南和器件建议(请参阅 OPA391)。
- 使用高 CMRR 精密放大器设计右腿驱动电路,以抑制电力线噪声(请参阅 OPA2328)。
- 通过使用超低偏置电流放大器进行输入缓冲来连接高阻抗电极(请参阅 OPA392)。
特色资源
- TIDA-010005 – 软件可配置的心脏起搏器检测模块参考设计
- TIDA-010043 – 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
- 患者监护 – 视频系列
- 失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™ 和斩波器 (Rev. D) – 应用简报
使用低温漂器件在整个工业温度范围内改进您的电池测试解决方案。
我们的精密放大器和参考设计可帮助您创建针对成本和性能进行优化的电池测试设备。我们的超低漂移和低失调器件可降低系统误差,并确保在宽温度范围内实现高精度。
- 优化控制环路电路的响应时间。使用用于 DAC 输出的精密缓冲器改善电池化成和测试吞吐量(请参阅采用支持多路复用器的技术的 OPA2145)。
- 使用低失调电压和低温漂精密放大器提高电压和电流控制环路精度,而不会影响效率或速度(请参阅 OPA205 和 TLV07)。
特色资源
- TIDA-01040 – 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
- TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
借助业界超小的精密器件,在光学模块设计中优先考虑布板空间和信号精度。
我们提供业界超小的精密放大器封装选项,可满足您的光学模块设计要求。我们的精密放大器提供超低输入失调电压和偏置电流,可在高增益级保持信号精度。
- 使用分流电阻器进行电流监控需要低失调精密放大器(请参阅 OPA2376 和 OPA2392 WCSP)。
- 我们的高输出驱动精密放大器支持激光偏置解决方案(请参阅 OPA2333P)。
- 使用我们的低输入偏置电流放大器的跨阻放大器替代产品(请参阅具有集成开关的 OPA3s328 和 OPA2328)。
特色资源
- TIDA-01525 – 8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计
利用我们符合汽车标准的多功能精密器件产品系列,为实现 HEV/EV 的精度和安全而设计。
业界卓越的精密放大器可更大限度地减小 HEV/EV 主要应用的误差。将低失调电压运算放大器、高 CMRR 仪表放大器 (INA333-Q1) 和高电流输出功率放大器结合起来,以满足设计需求。
- 使用我们的零漂移放大器 (OPAx388-Q1) 实现准确的电池测量、快速反应安全互锁以及准确的温度读数。
- 使用我们的集成解决方案 ALM240x-Q1 旋转变压器驱动器,该驱动器具有位置感应所需的内置保护功能。
- 使用 TI 提供的功能安全型器件满足 ASIL 设计要求
特色资源
- TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
- TIDA-03050 – 汽车类毫安至千安级电流分流传感器参考设计
- TIDA-020018 – 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计
- ALM2403-Q1 – 适用于旋转变压器应用且具有低失真的汽车类双通道高压功率运算放大器
- OPA2388-Q1 – 符合汽车标准的双路、宽带宽、零温漂、零交叉精密放大器
- INA333-Q1 – 汽车类低功耗零漂移精密仪表放大器
- 哪些精密放大器适用于混合动力汽车/电动汽车 (HEV/EV)? – 技术文章
- [常见问题解答] 精密放大器的功能安全 – 技术文章
使用低失调电压和低噪声器件优化模拟输入模块设计的前端。
精密放大器允许在模拟输入模块的前端进行高度精确的信号调节。我们的精密放大器具有低噪声、低漂移和低功耗选项,可在各种模拟输入模块设计中实现高性能。
- 模拟前端需要低失调电压和低漂移放大器来保持高精度(请参阅 OPA2387)。
- 使用集成输入过压保护放大器(最大 ±60V)进行输入缓冲可避免由外部保护方案引起的错误(请参阅 OPA2206)。
- 通常需要低噪声放大器来保持高分辨率和信噪比(请参阅 OPA182)。
特色资源
利用我们的各种精密功率放大器改进您的半导体测试解决方案。
我们的精密放大器可帮助您实现高精度半导体测试解决方案。我们提供广泛的宽电源电压、高带宽和低温漂精密放大器供您选择,可实现精确测量。
- 采用我们的功率放大器的 DUT 激励电路(请参阅 OPA462和 OPA593)可实现宽电源电压运行(8V 至 180V)、高带宽(高达 18MHz)和高输出电流(典型值 200mA)。
- 由于我们的功率放大器具有低噪声(1kHz 时为 2.2nV/Hz)和低失调电压漂移(最大 35µV),因此电压/电流测量非常准确(请参阅 OPA2210)。
特色资源
设计和开发资源
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)